Absolutgivare

Flexibla, kompakta och tillförlitliga - absolutgivare för mätning!

Absolutgivare genererar entydiga positionsvärden. Beroende på utmaning kan man hämta information om position, vridvinkel eller hastighet från dessa värden. På singleturn-varianter beskriver upplösningen antalet möjliga steg per varv. En pulsgivare i multiturn-utförande registrerar dessutom antalet varv. Varianterna i rostfritt stål lämpar sig väl att använda vid tuffa omgivningsvillkor. Dessutom har SICK absolutgivare i funktionssäkert utförande. Dessa stöder säkerhetsfunktioner i enlighet med IEC 61800-5-2 och säker positionering.

Filtrera enligt:

9 träffar:

Träffar 1 - 9 av 9

Vy: Galleri Lista
Flexibel, smart, kompakt pulsgivare för många olika användningsområden
  • 36 mm absolutgivare med max 26 bit (singleturn: 14 bit, multiturn: 12 bit)
  • Kläm-/servofläns, hålaxel
  • Vridbar kontakt eller kabelanslutning
  • IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-gränssnitt med konfigurerbar parameterinställning
  • Diagnosfunktioner
  • Design i rostfritt stål (Inox-versioner)
  • IP-klassning upp till IP67 resp. IP69K
Jämför nu
Välj
Kompakt, robust, högpresterande
  • Robust multiturn-absolutgivare med upp till 31 bit (14 bit singleturn och 17 bit multiturn)
  • Klämfläns, servofläns eller blind hålaxel
  • Kompakt design (< 70 mm)
  • Integrerat PROFIBUS-gränssnitt med DP V0, V1 och V2-funktionalitet (beroende på typ)
  • Anslutningsteknik: 3x M12 stickkontakt
  • Skyddsklass upp till IP67
  • Arbetstemperatur: –30 °C till +80 °C (beroende på typ)
Jämför nu
Välj
Intelligent, effektiv, exakt
  • Högupplöst absolut-pulsgivare med upp till 30 bitar (AFM60) eller upp till 18 bitar (AFS60)
  • Klämfläns, servofläns, hålaxel
  • Anslutningstyp: 3 x M12-kontakt, axiell
  • Kommunikationsgränssnitt: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
  • Roterande axelfunktion
  • Diagnosfunktioner
  • Statusvisning via 5 lysdioder
Jämför nu
Välj
Exakt, flexibel, programmerbar
  • Högupplöst absolut-pulsgivare med upp till 30 bitar (AFM60) eller upp till 18 bitar (AFS60)
  • Olika solid- och hålaxeltyper
  • Anslutning: M12-kontakt, M23-kontakt eller kabel
  • Kommunikationsgränssnitt: SSI, SSI + Inkrementell, SSI + Sin/Cos
  • Programmeringsbar (beroende på typ)
  • Design i rostfritt stål (Inox-versioner)
  • Skyddsklass upp till IP67
Jämför nu
Välj
Tillförlitlig och etablerad
  • Absolutgivare, singleturn
  • Upplösning: upp till 15 bit (32 768 steg)
  • Elektriskt gränssnitt: SSI med kodtyp Gray eller Gray capped
  • Elektriskt gränssnitt: Parallell med kodtyp Gray, Gray capped, binär, BCD
  • Zero-set-funktion
  • Mekaniskt gränssnitt: Kläm- eller servofläns, Blind eller genomgående hålaxel
  • IP-klassning: till IP66
Jämför nu
Välj
Kompakt, universell, direkt
  • Kompakt 36 mm absolutgivare med upp till 3723 steg (för singleturn och multiturn)

  • Servofläns

  • Radiell kabelutgång

  • Analogt-gränssnitt 4…20 mA resp. 0…10 V

  • Programmering via knappsats på pulsgivaren

  • Skyddsklass IP65

  • Arbetstemperatur: –30 °C till +80 °C
Jämför nu
Välj
Kompakt, universell, direkt
  • Kompakt 60 mm absolutgivare med upp till 13107 steg

  • Servofläns

  • Radiell kontaktutgång

  • Analogt-gränssnitt 4…20 mA resp. 0…10 V

  • Programmering via knappsats på pulsgivaren

  • Skyddsklass IP68

  • Arbetstemperatur: –30 °C till +80 °C
Jämför nu
Välj
Tillförlitlig, etablerad och modulär
  • Ytterst robust och multiturn-absolutgivare med upp till 26 bit
  • Massiv axel med kläm- eller servofläns, hålaxel, adaptertillbehör
  • Zero-set-/preset-funktion via maskinvara/program
  • Kommunikationsgränssnitt: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP eller CANopen
  • Elektroniskt justerbar, konfigurerbar upplösning
  • Magnetisk avkänning

Jämför nu
Välj
Tillförlitlig, etablerad och modulär
  • Ytterst robust och multiturn-absolutgivare med upp till 26 bit
  • Genomgående hålaxel med slimmat monteringsdjup
  • Zero-set-/preset-funktion via maskinvara/program
  • Kommunikationsgränssnitt: SSI, PROFIBUS DP
  • Elektroniskt justerbar, konfigurerbar upplösning
  • Magnetisk avkänning

Denna produktfamilj kommer snart att avvecklas!
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 9 av 9