Tillbehör
Reflektorer och optik / Reflektorer / Fina trippelreflektorer
PL14F
5331499
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsgrupp | Reflektorer |
Tillbehörsfamilj | Fina trippelreflektorer |
Beskrivning | Fin trippel, självhäftande, högtemperatur: upp till 99 °C, ø 15 mm, reflekterande yta ø 13 mm |
Diameter | 15 mm |
Reflekterande yta | 13,2 mm |
Omgivningstemperatur, drift | –30 °C ... +65 °C |
Material | PMMA/ABS |
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 27279203 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279203 |
ECl@ss 6.0 | 27279203 |
ECl@ss 6.2 | 27279203 |
ECl@ss 7.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.1 | 27279203 |
ECl@ss 9.0 | 27273601 |
ECl@ss 10.0 | 27273601 |
ECl@ss 11.0 | 27273601 |
ECl@ss 12.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
UNSPSC 16.0901 | 39111827 |
Tekniska ritningar
Måttritning
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.