Säkerhetsljusridåer

Optimala och lönsamma lösningar för individuella krav
Säkerhetsljusridåer används överallt där riskzoner och riskområden måste säkras på ett säkert och lönsamt sätt. Beroende på variant, är olika maskinfunktioner integrerade eller valbara via säkra styrningslösningar. Produktprogrammet omfattar mindre och kompakta konstruktionsformer eller extremt robusta och motståndskraftiga varianter för speciella miljöförhållanden upp till högsta säkerhetsnivå.
Filtrera enligt:
18 träffar:
Vi tar säkerheten ett steg längre
- NFC-diagnos och Smartphone-app
- Diagnos och automatisering via IO-Link
- 2-signalsmuting
- Intelligent intrångsskydd
- Varierbara skyddsfältsbredder
- Konfigurering av alla funktioner utan mjukvara
- Reducerad upplösning: 1 eller 2 strålar
- IP-klassning IP65, IP67 och IP69K samt varianter för explosionsfarligt område
Redo för ex-område
- Godkänd för användning i explosionsfarliga områden enligt ATEX, IECEx och NEC genom explosionsskyddad kapsling
- Tillträdesskydd med människa-material-separering – utan muting
- Riskområdesavsäkring med fast avbländning som tillval
- Finns i skyddsfältshöjderna 600 mm, 900 mm och 1 200 mm
Komplett flexibilitet – även om explosionsfarlig atmosfär uppstår
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zon 2/22)
- ATEX för gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX för damm: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7-segments display
- Strålkodning för noggrann systemallokering
- Konfiguration och diagnos via PC
- Övervakning av externa enheter (EDM) och återstartspärr
Säkerhet i explosiv miljö
- ATEX för gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX för damm: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 klass I, div. 1, grupp C och D
- NFPA 70/NEC 500 klass II, div. 1, grupp E, F och G
- NFPA 70/NEC 500 klass III, div. 1
- Tillgänglig för skyddsfältshöjd 600 mm, 900 mm och 1.200 mm
- Upplösning: 30 mm
- Räckvidd: 16 m
Säkerhet i explosiv miljö
- ATEX för gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX för damm: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 klass I, div. 1, grupp C och D
- NFPA 70/NEC 500 klass II, div. 1, grupp E, F och G
- NFPA 70/NEC 500 klass III, div. 1
- Tillgänglig för skyddsfältshöjd 600 mm, 900 mm och 1.200 mm
- Upplösning: 30 mm
- Räckvidd: 16 m
Komplett flexibilitet – även om explosionsfarlig atmosfär uppstår
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zon 2/22)
- ATEX för gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX för damm: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7-segments display
- Övervakning av externa enheter (EDM) och återstartspärr
- Strålkodning för noggrann systemallokering
- Konfiguration och diagnos via PC
Komplett flexibilitet – även om explosionsfarlig atmosfär uppstår
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zon 2/22)
- ATEX för gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX för damm: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7-segments display
- Övervakning av externa enheter (EDM) och återstartspärr
- Strålkodning för noggrann systemallokering
- Konfiguration och diagnos via PC
Komplett flexibilitet – även om explosionsfarlig atmosfär uppstår
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zon 2/22)
- ATEX för gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX för damm: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7-segments display
- Övervakning av externa enheter (EDM) och återstartspärr
- Strålkodning för noggrann systemallokering
- Konfiguration och diagnos via PC
Den lilla ljusridån med högsta skyddsnivå
- Twin-Sticks: sändare och mottagare i en kompakt kåpa
- Olika skyddsfälthöjder, graderad till vardera 60 mm
- Diagnos genom skyddsfältvisualisering
- Idrifttagning och inriktning med hjälp av färgade lysdioder, konfiguration utan mjukvara
- Kaskadering möjlig
- Applikationsspecifika fästen
Kompakt design för ren tillförlitlighet
- Mediebeständig tack vare rostfritt hus
- Rengöringsvänlig design med rundade kanter och utan försänkningar
- Twin-koncept: sändare och mottagare i ett hus
- Återstartspärr, övervakning av externa enheter (EDM), strålkodning
- IP-klassning IP65 och IP67
Anslutning av mutingsignaler på plats och hög upplösning
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust hus med 3 monteringsspår
- 7-segments display
- Upplösning 14 mm eller 30 mm, räckvidd upp till 19 m
- Återstartspärr, övervakning av externa enheter (EDM), signalutgång (ADO) och SDL-gränssnitt
- Strålkodning för noggrann systemallokering
- Muting: anslutning på plats och bearbetning i kombination med muting-signalomvandlare UE403
- Konfiguration och diagnos via PC
Innovativt muting-alternativ till ingångsskydd
- Typ 4 (IEC 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Självlärande dynamisk avbländning för detektering av varor och paletter
- Riktningsdetektering
- Multianvändning
- Reducerad upplösning
- Muting-alternativ
- Strålkodning
- Filtrering av objektsluckor
Revolutionerande ingångsskydd som särskiljer mellan människor och material
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Självlärande, dynamisk avbländning
- 7-segments display
- Multiscannning för ökad tillgänglighet
- Övervakning av externa enheter (EDM), återstartspärr
- Strålkodning
- Konfiguration och diagnos via PC
Mångsidighet och flexibilitet, även vid tuffa miljöförhållanden
- Typ 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
- Konfiguration via DIP-switch utan PC
- Hög räckvidd upp till 19 m
- Integrerad laserinriktningshjälp och inriktningsdisplay
- Robust hus med 3 monteringsspår för bästa monteringsflexibilitet
- Avbländning med 1 stråle/2 strålar
- Diagnos via 7-segments display – felkoder direkt på instrumentet
- Strålkodning för noggrann systemallokering
- Kan kopplas i kaskad, upp till tre system eller med en säker laserscanner
Multifunktionell och användarvänlig, hög tillgänglighet och säker
- Typ 4 (IEC 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Självlärande och dynamisk avbländning för applikationsrelaterat ingångsskydd
- Skydd för händer och områden i smutsig miljö
- Multianvändning
- Reducerad upplösning
- Fast avbländning
- 2 virtuella fotoceller
- Integrerad laserinriktning
Ökad räckvidd för ännu mer flexibilitet
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- 7-segments display
- Taktkörning med utvärderingsenhet UE402
- Övervakning av externa enheter (EDM) och återstartspärr
- Konfiguration och diagnos via PC
- Kaskad, upp till tre system
- ADO-signalutgång (Application Diagnostic Output) för smutsindikering
- Tillbehör Clone Plug – för att spara konfigurationen
Ökad produktivitet vid högre maskinsäkerhet
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Olika möjligheter för avbländning av objektiv: fast, mobilt eller Teach-in
- 7-segments display
- Taktkörning med utvärderingsenhet UE402
- Övervakning av externa enheter (EDM) och återstartspärr
- Strålkodning för noggrann systemallokering
- Konfiguration och diagnos via PC
- Kaskad, upp till tre system
Redo för ex-område
- Klassificering ATEX II 3G / 3D tack vare modifierat C4000-hus
- Muting-alternativ
- Självlärande, dynamisk avbländning för detektering av varor
- Riktningsdetektering
- Reducerad upplösning: 1 eller 2 strålar
- Multiutvärdering av objekt är möjlig
- Strålkodning
- Filtrering av objektsluckor