OC Sharp – Thickness measurement of transparent films

The OC Sharp measurement sensor, equipped with chromatic confocal technology, measures the thicknesses of transparent plastic films or their individual layers with just one sensor head – with high precision and without any contact.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Kromatisk-konfokal mätteknik för högsta möjliga precision
    • Många olika mätområden mellan 600 µm och 12 mm
    • Kromatisk-konfokal sensorteknik för högsta möjliga tillförlitlighet och precision
    • Snabb mätfrekvens på upp till 4 000 Hz
    • Tillförlitlig mätning på många olika material och färger
    • Mätning av tjockleken på transparenta material med bara ett sensorhuvud (kromatisk-konfokal för en tjocklek fr.o.m. 30 µm och interferometrisk för en tjocklek fr.o.m. 3 µm).
    • En mycket liten ljuspunkt för mätning av mycket små objekt
    • Komfortabel parameterinställning med hjälp av OC Sharp program