Tillbehör
Reflektorer och optik / Objektiv och tillbehör
OBJ-B06025BA
2049668
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsgrupp | Objektiv och tillbehör |
Beskrivning | Växelobjektiv, brännvidd 6 mm |
Avkänningsavstånd/brännvidd | 6 mm |
Gängstorlek | Rund kontakt M12 x 0,5 |
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 27279205 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279205 |
ECl@ss 6.0 | 27279205 |
ECl@ss 6.2 | 27279205 |
ECl@ss 7.0 | 27279205 |
ECl@ss 8.0 | 27279205 |
ECl@ss 8.1 | 27279205 |
ECl@ss 9.0 | 27273603 |
ECl@ss 10.0 | 27273603 |
ECl@ss 11.0 | 27273603 |
ECl@ss 12.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC001776 |
ETIM 6.0 | EC001776 |
ETIM 7.0 | EC001776 |
ETIM 8.0 | EC001776 |
UNSPSC 16.0901 | 45121603 |
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.