Kontakt
Feedback

Nya Produkter

3D-LiDAR-sensorer
Synlig skillnad tack vare fler lager
MRS6000
Nivåsensorer
Anslut enkelt och mät – nivåsensor med mervärde
CFP Cubic
Optoelektriska sensorer
Print Detector: smidig kvalitetssäkring av påtryck
PSS
Fotoceller och ljusbommar
Liten, stark, robust – den perfekta sensorn för våta applikationer
G6 Inox
Kontrastgivare
Universell kontrastdetektering i modernt hus
KTS Core
Innovativ TwinEye-Technology för bättre kontrastdetektering
KTS Prime
Kontrastgivare
Kontrastdetektering med Twin-Eye-Technology i beprövat hus för allra bästa sensorprestanda
KTX Prime
2D-vision
Programmeringsbar. Kompakt. Flexibel.
InspectorP63x
RFID
Den mätande RFID-enheten med integrerad passage- och riktningsdetektering
RFU65x
2D-vision
Mycket kompakta, industriella streaming-kameror med GigE-gränssnitt
picoCam
Avståndsmätare för långa avstånd
Prestanda med framtid
Dx1000
Säkerhetslaserscanner
Den nya generationen av säkra laserscannrar för stationära applikationer
microScan3 Core
Säkra låsfunktioner
Beprövat säkert och vidareutvecklat – säker låsfunktion med RFID-övervakning
TR10 Lock
Fotoceller och ljusbommar
Räckvidden har fått ett nytt hem
PowerProx
Mätande automationsljusridåer
Mindre arbete och mer flexibilitet tack vare integrerade gränssnitt
MLG-2 ProNet
Lutningssenorer
Exakt lutningsmätning i kompakt form
TMS/TMM61
Högprecis lutningsmätning för tuffa omgivningsförhållanden
TMS/TMM88
Säkerhetssystem
Ingångskontroll och behörighetsadministration även vid höga räckvidder
RAM
Spårbarhetssystem
Dimensionering med översikt
VML
Induktiva givare
Kompakt rektangulärt hus för användning inom i tuffa miljöer
IQG
Sensorer för cylindrar med T-spår
Anpassad till det väsentliga
MZT7
Induktiva givare
Den robusta standarden för användning i tuffa miljöer
IMB
Mätande automationsljusridåer
Bästa effekt för responstid, upplösning och objektdetektering
MLG-2 Pro
Glans-sensor
Experten på glans
Glare
Kontrastgivare
Liten, enkel, snabb, robust
KTM Prime
Tunnelsensorer
Förbättrar mätkapaciteten för luftkvaliteten i tunneln
VISIC100SF
Extraktiva gasanalysatorer
Framtidsorienterad kvicksilvermätning i rökgaserna
MERCEM300Z
Gastransmitter
Rätt näsa för syre
TRANSIC100LP
Avståndsmätare för medellånga avstånd
En ny era för avståndsmätning
Dx50-2
Handhållna scannrar
Identifierar 2D-koder komfortabelt och säkert
IDM24x
Handhållna scannrar
2D-kodidentifiering i tuffa miljöer
IDM26x
Tryckgivare
Övervakar trycket bättre
PAC50
Förarassistanssystem
Förarassistans för en containerhantering utan kollisioner
RAS Prime
Linjär pulsgivare
Integrerad cylinderpositionsmätning för mobila arbetsmaskiner
MAX48
Fotoceller och ljusbommar
Raketstarten inom objektdetektering
W16
Raketstarten inom objektdetektering
W26
Fiberoptiska förstärkare och ljusledare
Detektering enkelt och flexibelt
GLL170
Sensor Integration Machine
Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.
SIM4x00
2D-vision
Robusta, industritåliga streaming-kameror med GigE-gränssnitt
midiCam
Optoelektriska sensorer
Från mallidentifiering till snabb positionsbestämning
PS30
Gaffelgivare
Exakt detektion för en optimal etikettidentifiering
WFS
Beröringslös säkerhetsbrytare
Liten, säker och flexibel
STR1
Säkerhetssystem
Materialet som naturlig skyddsanordning
Safeguard Detector
Positioneringsgivare
Den intelligenta positioneringsgivaren för C-spår
MPS-C
Scatterlight-stoftmätare
Tillförlitlig stoftmätning i våta gaser
FWE200DH
Gasflödesmätare
The perfect match
FLOWSIC600-XT
Förarassistanssystem
Förarassistans vid manövrering med pushback, omställning och hangarkörning
APS
Kvalitetskontrollsystem
Korrekt produkt - korrekt förpackning
Inline Code Matcher
Färggivare
Liten, enkel, snabb
CSM
Fotoceller och ljusbommar
Rund, ekonomiskt oslagbar standard
GR18
Luminiscensgivare
Liten, intelligent luminiscensgivare
LUTM
Säker seriekoppling
Kostnadsbesparande säker seriekoppling med diagnos
Flexi Loop
Flödesdator
Den optimala flödesdatorn för gasmätning med ultraljudsgasflödesmätare från SICK
Flow-X
Inkrementell pulsgivare
Robust, mångsidig inkrementell pulsgivare för industriella tillämpningar
DBS60 Core
Absolutgivare
Flexibel, smart, kompakt
AHS/AHM36 SSI
Mätsensorer för felaktig plats
En linje säger mer än bara en punkt
Profiler
2D-vision
Hög effektivitet för kodläsningsapplikationer
Lector64x
Nivåsensorer
Flexibel ända ut i sondspetsen
LFP Cubic
Kundspecifika analyssystem
Effektivt emissionsmätsystem för kraftverk
PowerCEMS50
Upp