Kontakt
Feedback

Motor-Feedback-System rotativ inkrementell med kommutering

Stöt och vibrationstålig: optimal för installation i synkronmotorer

Tidigare ompolades synkronmotorer med hjälp av så kallade borstar för att vända strömriktningen. Strömvändningen behövs för att få en kontinuerlig rotationsrörelse.

Genom införande av borstlösa motorer har inkrementella motor-feedback-system med kommuteringsspår övertagit denna uppgift. Den slitageutsatta mekaniska kommuteringen behövs inte längre. Borstlösa synkronmotorer är därmed praktiskt taget underhållsfria.

Filtrera enligt:

2 träffar:

Träffar 1 - 2 av 2

Vy: Galleri Lista
Hög prestanda i beprövad mekanisk konstruktion
  • Utmatningsdrivkrets för inkrementella signaler och kommuteringssignaler enligt EIA 422
  • Upplösning upp till 65 536 pulser per varv
  • Kommuteringssignaler upp till 32 polpar
  • Arbetstemperaturområde från –20 °C till +115 °C
  • Flera olika mekaniska gränssnitt
Jämför nu
Välj
Stöt och vibrationstålig: optimal för installation i elmotorer
  • Utmatningsdrivkrets för inkrementella signaler och kommuteringssignaler enligt EIA 422
  • Upplösning upp till 2 048 pulser per varv
  • Kommuteringssignaler upp till 32 polpar
  • Individuell programmering av gränssnitt, antal pulser och nollimpulsbredd
  • Hög tålighet mot stötar och vibration
  • Systemet kompenserar för excentricitetsfel genom holistisk avsökning
  • Möjliggör höga vinkelhastigheter
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 2 av 2

Upp