Kontakt
Feedback

Motor-feedback-system rotativ HIPERFACE®

Motor-feedback-system för servomotorer med HIPERFACE®-gränssnitt

Linjära motor-feedback-system med HIPERFACE® är en blandning av inkrementella givare och absolutvärdegivare och kombinerar fördelarna med dessa båda typer av givare. Genom användningen av höglinjära sinus- och cosinussignaler uppnås den höga upplösning som krävs för varvtalsregleringen genom interpolation i drivregulatorn.

Trots att SICK bara har ett enda mekaniskt gränssnitt kan SICK leverera lösningar för olika prestandaklasser. Detta gäller såväl singleturn- som multiturn-applikationer.

Med egenskaper som elektronisk märkskylt, temperaturmätning m.m., har HIPERFACE®-gränssnittet etablerat sig som standardgränssnitt på marknaden. Det används av alla ledande tillverkare av drivmekanismer.

Filtrera enligt:
16.0 1024.0

8 träffar:

Träffar 1 - 8 av 8

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj SES/SEM90
Motor-feedback-lösning för stora hålaxel- och direktdrivna motorer
  • Singleturn- och multiturn-variant med 50 mm hålaxel
  • 64 sinus-cosinus-perioder per varv, extra 4 096 varv i multiturn-varianten
  • HIPERFACE®-gränssnitt med utökad märkskylt
  • Maximalt varvtal: 6.000 min-1
  • Enkel montering utan speciella monteringsverktyg
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
Produktfamilj SES/SEM70
Motor-feedback-lösning för kompakta hålaxel- och direktdrivna motorer
  • Singleturn- och multiturn-variant med 25 mm hålaxel
  • 32 sinus-cosinus-perioder per varv, 4 096 varv i multiturn-varianten
  • HIPERFACE®-gränssnitt med utökad märkskylt
  • Maximalt varvtal: 8 500 min-1
  • Enkel montering utan speciella monteringsverktyg
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
Produktfamilj SEK160
Den robusta Turn-&-Play-lösningen för direktdrivning med HIPERFACE®-gränssnitt
  • HIPERFACE®-motor-feedback-system för stora hålaxel- och momentmotorer
  • 128 sinus-/cosinusperioder per varv
  • Absolut position med en upplösning på 4 096 steg per varv
  • Programmering av positionsvärdet och elektronisk märkskylt
  • HIPERFACE®-gränssnitt
  • Turn & Play – för enkel montering utan verktyg
  • Hög tålighet mot stötar och vibrationer genom holistisk avkänning
  • Motor-feedback-system utan lager
Produktfamilj SEK/SEL37
Flexibla, robusta, utrymmessnåla: kapacitiva motor-feedback-system från SICK
  • Motor-feedback-system för prestanda på basnivå
  • 16 sinus-/cosinusperioder per varv
  • Absolut position med en upplösning på 512 steg per varv och 4 096 varv med multiturnsystemet
  • Programmering av positionsvärdet
  • Elektronisk märkskylt
  • HIPERFACE®-gränssnitt
  • Inbyggnadsversion med konisk axel och axiell eller radiell kontaktutgång
  • RoHs
Produktfamilj SEK/SEL34
Det kompakta motor-feedback-systemet för motorer med 40 mm kantsida
  • Motor-feedback-system för prestanda på basnivå
  • Speciell design för motorer med 40 mm kantsida
  • 16 sinus-/cosinusperioder per varv
  • Absolut position med en upplösning på 512 steg per varv och 4 096 varv med multiturnsystemet
  • Programmering av positionsvärdet
  • Elektronisk märkskylt
  • HIPERFACE®-gränssnitt
  • RoHs
Produktfamilj SRS/SRM50
Högupplösande motor-feedback-system
  • Motor-feedback-system för topprestanda
  • 1 024 sinus-/cosinusperioder per varv
  • Absolut position med en upplösning på 32 768 steg per varv och 4 096 varv med multiturnsystemet
  • HIPERFACE®-gränssnitt: Programmering av positionsvärdet och elektronisk märkskylt
  • Blind hålaxel eller konisk axel med olika statorkopplingar
  • Integrerat, tillsats- och stand-alone-utförande
  • Certifierade enligt SIL2/PL d (gäller endast SRS50S/SRM50S...)
  • RoHs
Produktfamilj SFS/SFM60
Högupplösande motor-feedback-system i hålaxelutförande
  • HIPERFACE®-motor-feedback-system i singleturn- och multiturn-utförande, kompatibelt med globalt ledande drivsystem
  • 1 024 sinus-/cosinusperioder per varv
  • Absolut position med en upplösning på 32 768 steg per varv och 4 096 varv med multiturnsystemet
  • Mekanisk flexibilitet genom blinda och genomgående hålaxlar (med diametrar från 8 mm till 15 mm), som kan erhållas med olika statorkopplingar
  • Skyddsklass IP65
  • Certifierade enligt SIL2/PL d (gäller endast SFS60S/SFM60S...)
Produktfamilj SKS/SKM36
Kompakt storlek med hög upplösning för standardeffektområde
  • Motor-feedback-system för prestanda på basnivå
  • 128 sinus-/cosinusperioder per varv
  • Absolut position med en upplösning på 4 096 steg per varv och 4 096 varv med multiturnsystemet
  • Programmering av positionsvärdet och elektronisk märkskylt
  • HIPERFACE®-gränssnitt
  • Integrerad version och stand-alone-utförande
  • Certifierad enligt SIL2/PL d (gäller endast SKS36S/SKM36S-H...)
  • RoHs

Träffar 1 - 8 av 8

Upp