Kontakt
Feedback

Motor-feedback-system rotativ HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35

Mycket höga prestanda för servomotorer: motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®

Din fördel

  • Olika prestandanivåer i samma konstruktionsform möjliggör för systemkonstruktörer att realisera en mängd olika applikationer med bara en typ av pulsgivare
  • Motor-feedback-systemen EDS/EDM35 passar perfekt för högprecisa och dynamiska applikationer
  • Den säkra absoluta singleturn-upplösningen på 13 bitar uppfyller även framtida krav på säkerhetsrelevanta servomotorer

Översikt

Mycket höga prestanda för servomotorer: motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®

Det digitala gränssnittet HIPERFACE DSL® har präglat drivtekniken avsevärt under de senaste åren. Motor-feedback-systemen EDS/EDM35 utmärker sig bland annat genom HIPERFACE DSL® och erbjuder mycket höga prestanda för högprecisa och säkerhetsrelevanta servomotorer. Med det enhetliga mekaniska gränssnittet erbjuder dessa motor-feedback-system tillsammans med motor-feedback-systemen EES/EEM37 en mycket hög flexibilitet. EDS/EDM35 har ett nyutvecklat optiskt avkänningssystem med tvåkanalig avkänning och hög stöt- och vibrationstålighet. Funktioner som säker singleturn-absolutposition eller elektronisk typskylt gör EDS/EDM35 idealiska för de mest skilda applikationer, t.ex. inom förpackningsindustrin eller i verktygsmaskiner.

I korthet
  • Optiskt motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®
  • Upp till 24 bitars upplösning per varv och 4 096 varv vid multiturn-system
  • Certifierade enligt SIL2 och PL d
  • Statusövervakning och diagram med användningstider; temperatur, hastighet och varv sparas under enhetens hela livslängd

 

Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Smarta motorsensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smarta motorsensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smarta motorsensorer från SICK ger dina användare insiderinfo.

Ta reda på mer

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    KonstruktionstypInstallation
    UtförandeAbsolut-singleturn / absolut-multiturn
    KommunikationsgränssnittHIPERFACE DSL®
    Upplösning per varv20 bit / 24 bit
    Säkerhetsriktat system– / ✔
    Mekaniska gränssnittKonisk axel
    AnslutningstypKontakt, 4-polig
    Tillgängligt minnesområde8.192 Byte
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp