Kontakt
Feedback

Motor-feedback-system rotativ HIPERFACE DSL®

Digital utveckling: HIPERFACE DSL® i motor-feedback-system för servomotorer

HIPERFACE “Digital Servo Link“-gränssnittet är en revolution när det gäller servodrivsystem. Det digitala gränssnittet är framtiden. Med det innovativa och störningssäkra HIPERFACE DSL®-protokollet, kommer all framtida kommunikation att kunna verkställas med bara två trådar som är integrerade i motorkabeln; och kommer dessutom att kunna genomföras på ett robust och tillförlitligt sätt.

Dessa produktfamiljer täcker de olika prestandaområdena från standard till avancerad genom att alla har samma mekaniska gränssnitt. Produktfamiljerna har en upplösning på 15 till 23 bit per varv över 4096 varv (multiturn), beroende på prestandaklass. Den höga flexibiliteten inom anslutningstekniken ger möjlighet till individuella lösningar. Dessa motor-feedback-system från SICK sparar ett användningstidshistogram, t.ex. om temperatur, livslängd och många andra parametrar, vilket möjliggör bekväm applikationsanalys.

Filtrera enligt:

5 träffar:

Träffar 1 - 5 av 5

Vy: Galleri Lista
En stjärna inom drivtekniken: motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®
  • Kapacitiva motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®
  • Upp till 17 bitars upplösning per varv och 4 096 varv vid multiturn-system
  • Certifierade enligt SIL2 och PL d
  • Statusövervakning och diagram med användningstider; temperatur, hastighet och matningsspänning sparas under hela livslängden
Jämför nu
Välj

Sensorhubb för intelligenta servomotorer som talar om när underhålls krävs

  • Sensorhubb med maximalt 2 ingångar för externa sensorer
  • Sensordata integreras i Motion-Control-systemet via HIPERFACE DSL®
  • Registrering av vibrationer, temperatur, hastighet, position och drifttidshistogram för servomotorn (i kombination med EDS/EDM35)
Jämför nu
Välj
Mycket höga prestanda för servomotorer: motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®
  • Optiskt motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®
  • Upp till 24 bitars upplösning per varv och 4 096 varv vid multiturn-system
  • Certifierade enligt SIL2 och PL d
  • Statusövervakning och diagram med användningstider; temperatur, hastighet och varv sparas under enhetens hela livslängd
Jämför nu
Välj
Kompakt motor-feedback-system för högdynamiska servodrivningar
  • Motor-Feedback-system med HIPERFACE DSL®-gränssnitt
  • Kompakt, robust konstruktion med diameter 36 mm
  • Upp till 20 bit upplösning per varv samt 4 096 varv kan mätas med multiturnsystemet
  • Anslutningsmöjligheter för en extern temperaturgivare
  • E²Prom med 8 kbyte fri minnesbank
  • SIL2-certifierat (gäller endast för EKS/EKM36-2...)
  • Drifthistogram

Jämför nu
Välj
Högupplösande motor-feedback-system för dynamiska servodrivningar
  • Motor-Feedback-system med HIPERFACE DSL®-gränssnitt
  • Kompakt, robust konstruktion med diameter 50 mm
  • Upp till 23 bit upplösning per varv samt 4 096 varv kan mätas med multiturnsystemet
  • Anslutningsmöjligheter för en extern temperaturgivare
  • E²Prom med 8 kbyte fri minnesbank
  • SIL2-certifierat (gäller endast för EFS/EFM50-2)
  • 12 bit upplösning för säkert positionsvärde
  • Drifthistogram

Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 5 av 5

Upp