HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

Med HIPERFACE DSL® presenterar teknikledande SICK ett helt digitalt motor-feedback-protokoll som kräver ett minimum av anslutningskablar mellan frekvensomriktaren och motor-feedback-systemet.

Mer

Smart Motor Sensors

Insatta vet mer – med smarta motorsensorer i centrum

SICK:s smarta motorsensorer får fram data mitt i produktionen. Tillståndsdata för maskiner och servomotorer hjälper till att tidigare detektera fel, åtgärda dem snabbare eller förhindra dem helt. SICK sätter dessutom in hela sitt kunnande för att ge kunderna den insyn som krävs för förutseende underhåll.

Mer

Drivningar och styrningar

Registrera, övervaka och styr rörelser med intelligenta sensorer

Mer

Safe Motion

Säker persondetektering är grunden för maskiners tillgänglighet

Mer
HIPERFACE DSL®
Smart Motor Sensors
Drivningar och styrningar
Safe Motion

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

19 träffar:

Träffar 1 - 8 av 19

Kan användas överallt där andra stöter på sina begränsningar.
  • Berörings- och lagerlös mätning av hastighet och position
  • Upplösningar upp till 12 672 mätmoment per varv
  • Mätnoggrannhet på upp till ± 0,05°
  • För hålaxeldiametrar mellan 30 och 500 mm
  • Robust vid tuffa omgivningsvillkor
  • HIPERFACE®-gränssnitt med utökad märkskylt
  • För interna och externa rotormotorer
Jämför nu
Välj
Mätning med högsta hastighet för linjära direktdrivningar
  • Absolut mätsystem för linjära direktdrivningar
  • Mätlängder: upp till 16 384 mm
  • Höga förflyttningshastigheter: upp till 10 m/s
  • Status-LED
  • Beröringsfritt mätsystem; läsavstånd till magnetband: upp till 0,8 mm
  • Elektronisk märkskylt
  • ETL70 med enkabelteknik tack vare HIPERFACE DSL®-gränssnitt
  • STL70 med HIPERFACE®-gränssnitt
Jämför nu
Välj
Uppgradera motor-feedback-system till den digitala världen
  • Gränssnitt vid utgång: HIPERFACE DSL®
  • Spänningsförsörjning: 7 VDC–12 VDC
  • Driftstemperaturområde: −30 °C ... +115 °C
  • IP-klassning: IP00
  • Ingångskontakt: kontakt, 8-polig
  • Utgångskontakt: kontakt, 4-polig
  • Extra ingång för extern temperaturkontakt

Jämför nu
Välj
Mycket höga prestanda för servomotorer motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®
  • Optiskt motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®
  • Upp till 24 bitars upplösning per varv och 4 096 varv vid multiturn-system
  • Certifierade enligt SIL2 och PL d
  • Statusövervakning och diagram med användningstider; temperatur, hastighet och varv sparas under enhetens hela livslängd
Jämför nu
Välj
Sensorhubb för intelligenta servomotorer som talar om när underhålls krävs
  • Sensorhubb med maximalt 2 ingångar för externa sensorer
  • Sensordata integreras i Motion-Control-systemet via HIPERFACE DSL®
  • Registrering av vibrationer, temperatur, hastighet, position och drifttidshistogram för servomotorn (i kombination med EDS/EDM35)
Jämför nu
Välj
Motor-feedback-lösning för hålaxelmotorer och direktdrivna motorer
  • Singleturn- och multiturn-variant med 25 mm hålaxel och 50 mm hålaxel
  • 32 och 64 sinus cosinus-perioder per varv, 4 096 varv i multiturn-varianten
  • HIPERFACE®-gränssnitt med utökad typskylt
  • Maximalt varvtal: 6 000 min-1 och 8 500 min-1
  • Enkel montering utan speciella monteringsverktyg
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
Jämför nu
Välj
En stjärna inom drivtekniken motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®
  • Kapacitiva motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®
  • Upp till 17 bitars upplösning per varv och 4 096 varv vid multiturn-system
  • Certifierade enligt SIL2 och PL d
  • Statusövervakning och diagram med användningstider; temperatur, hastighet och matningsspänning sparas under hela livslängden
Jämför nu
Välj
Stöt och vibrationstålig optimal för installation i elmotorer
  • Utmatningsdrivkrets för inkrementella signaler och kommuteringssignaler enligt EIA 422
  • Upplösning upp till 2 048 pulser per varv
  • Kommuteringssignaler upp till 32 polpar
  • Individuell programmering av gränssnitt, antal pulser och nollimpulsbredd
  • Hög tålighet mot stötar och vibration
  • Systemet kompenserar för excentricitetsfel genom holistisk avsökning
  • Möjliggör höga vinkelhastigheter
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 8 av 19

Fördelar

Pionjär inom smart teknik

Motor-feedback-system från SICK baseras på extra kraftfulla tekniker som underlättar integration och användning. Med HIPERFACE DSL® finns ett rent digitalt motor-feedback-protokoll, där all datakommunikation och strömförsörjningen sker via en enda kabel med två ledare. Detta minskar anslutningskostnaderna, kabeldragningsarbetet och energiförbrukningen samt möjliggör enkel integration även i trånga utrymmen. Som en del av Safe Motion är motor-feedback-systemen utrustade med de senaste säkerhetsfunktionerna. Dessa erbjuder exempelvis en säker begränsad hastighet (SLS) och en säker absolutposition. De intelligenta diagnosfunktionerna gör användningen än mer tillförlitlig. Funktionerna är dessutom enkla att konfigurera. Med hjälp av statsövervakning som analyserar relevanta sensordata i realtid kan problem identifieras i ett tidigt skede och fel förhindras.

sHub®

Tack vare sensor-hubben och noggrann statusövervakning kan förutseende underhåll också enkelt genomföras för servomotorer. Ytterligare ett plus: Vibrationsdetektering i realtid och temperaturövervakning ökar kontinuerligt maskinens tillgänglighet.

PGT-13-S

Programmeringsverktyget PGT-13-S har utvecklats speciellt för dataintegration och visualisering på sensorer med HIPERFACE DSL®-gränssnitt. Det underlättar hantering, konfiguration, testning och implementering av kompatibla sensorer.

Histogram

Håll koll med histogram: Motor-feedback-system från SICK registrerar parametrar som temperatur, hastighet och position och visar dem i så kallade livslängdshistogram som enkelt kan registreras och användas för analyser.

Lite, lite smartare: Motor-feedback-system utför sina uppgifter extra effektivt och säkert med intelligenta funktioner och mycket enkel idrifttagning och drift.

För säkra processer i en mängd olika applikationer

Elektriska drivlösningar måste fungera med exakthet under lång tid i dynamiska tillämpningar. Vad som räknas när det kommer till detta är en kontinuerligt tillförlitlig detektering, övervakning och styrning av rörelser. Lösningen: mycket noggranna motor-feedback-system. Ju enklare dessa kan tas i drift och ju smidigare det förutseende underhållet och övervakningen är, desto mer kostnadseffektivt blir hela konceptet. Oavsett om det rör sig om förpackningsmaskiner, robotsystemtillämpningar eller automatisering av produktionsprocesser – med ett omfattande utbud av lösningar erbjuder SICK exakt passande motor-feedback-system för ett stort antal tillämpningar. Beroende på användningsplats och efterfrågan kan dessa system användas med analoga HIPERFACE®- eller digitala HIPERFACE DSL®-gränssnitt.

Förutseende motorövervakning på en VFFS-maskin

På vertikala form-, påfyllnings- och förslutningsmaskiner (VFFS) kan man enkelt positionera folie för påfyllningsprocesser med hjälp av sHub® och motor-feedback-system EDS/EDM35. Utöver positions- och hastighetsdata registreras även temperatur och vibrationer, vilket gör det möjligt att dra slutsatser om systemets status och möjliggöra förutseende underhåll. Resultatet: färre produktionsstopp.

> Ta reda på mer

Position-feedback-lösningar för robotsystem

Robotar måste utföra rörelser med millimeterprecision, exempelvis för att fylla tråg eller bearbeta arbetsstycken. Motor-feedback-system med hög precision utgör sensorgrunden för detta precisionsarbete. Ytterligare data om enheternas status förhindrar störningar och säkerställer effektiva processer.

> Ta reda på mer

Motion-Monitoring-lösningar för förarlösa fordon

Motor-feedback-system reglerar hastighet och riktning för förarlösa fordon. Lösningar som SKS/SKM36 eller SRS/SRM50 ger säker signalöverföring från motorn till servoenheten. Säkra styrningar som Flexi-Soft använder dessutom data för övervakning av fordonsrörelser.

> Ta reda på mer

Från robotsystemtillämpningar till automatisering av produktionsprocesser – motor-feedback-system från SICK möjliggör problemfri och kostnadseffektiv drift i många tillämpningar.

Vår standard: individuellt anpassade lösningar

Motor-feedback-system är bara så bra som omgivningen tillåter dem att vara. Ju mer noggrant anpassade de är till sitt användningsområde, desto bättre är de. SICK ser sig därför inte bara som en tillverkare utan erbjuder även individuellt skräddarsydda lösningar för dina specifika krav på motor-feedback-system. Standardvarianterna kan konfigureras för att passa många olika uppgifter och användningsområden. Om dessa alternativ inte uppfyller dina behov kan du samarbeta med experterna från SICK för att utveckla en egen lösning som är skräddarsydd för uppgiften i fråga. SICK erbjuder alltid högsta produktkvalitet, enkel hantering, absolut transparens och utmärkt support.

Behöver du ett skräddarsytt motor-feedback-system? Kontakta oss nu!

> Ta reda på mer

Downloads