Tillbehör
Monteringssystem
Monteringssats
2086761
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsgrupp | Fästvinklar och -plattor |
Tillbehörsfamilj | Fästvinklar |
Lämpliga för | TiM |
Material | Eloxerat aluminium |
Leveransomfattning | Inkl. fästmaterial |
Mått (B x H x L) | 101,5 mm x 92 mm x 75 mm |
Beskrivning | Monteringssats, krockskydd och justeringshjälp |
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002615 |
ETIM 6.0 | EC002615 |
ETIM 7.0 | EC002615 |
ETIM 8.0 | EC002615 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Tekniska ritningar
måttritning: fästsats
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.