Merkel besöker SICK – Deep Learning ger ett djupt intryck på Merkel och Löfven på Hannovermässan 2019

4 apr. 2019

Deep Learning är ett av SICK:s teman på Hannovermässan 2019. Förbundskanslern blev djupt imponerad av denna och andra aspekter av Industri 4.0-applikationerna. Vid mässans öppnande besökte Angela Merkel SICK:s monter under den traditionella rundan tillsammans med Stefan Löfven som företrädde årets partnerland. VD Robert Bauer och försäljnings- och servicechefen och styrelseledamoten Mats Gökstorp förklarade betydelsen av sensorer för nätverk för värdeskapande inom industrin. I fokus stod en inblick i 4.0 NOW Factory Freiburg via livestream och en Deep Learning-applikation från SICK för träindustrin.

 

 

I Sverige är träindustrin en av de viktigaste näringarna. Därför visade Stefan Löfven stort intresse för den konkreta applikationen av en Deep Learning-process för automatisering i träindustrin. Tillsammans med kanslern fick han möjlighet att testa de självlärande InspectorP-kamerasensorerna i praktiken. Tyska och svenska utvecklare har vidareutvecklat kamerasensorerna hos SICK så att de tack vare självlärande algoritmer kan identifiera årsringarna oberoende av träslaget och på så sätt bedöma virkets kvalitet, utan att man behöver lägga tid på programmering. De nya algoritmer som beräknas och genereras i denna KI-applikation i molnet tillhandahålls lokalt och felsäkert i sensorn direkt i kameran.

 

 

Deep Learning för logistikautomation

Applikationsexemplet som visades på Hannovermässan är naturligtvis bara ett av många möjliga. Deep Learning går ännu djupare och kommer i framtiden användas inom fler områden vid automatisk identifiering, kontroll och klassificering av objekt eller egenskaper. Och även SICK breddar hela tiden sin egen Deep Learning-sensorportfölj. Med Deep Learning i utvalda sensorer och sensorsystem uppstår även i SICK AppSpace ett nytt koncept för sensormjukvara, som skapar anpassningsbara och framtidssäkra lösningar för automationsapplikationer. Bildbearbetande sensorer och kameror hör till de kommande produkterna som arbetar med den nya tekniken och vars kundspecifika anpassning skapar mervärde åt användaren. Konceptet med sensorer som specialicerats genom artificiell intelligens kan även användas för omkopplande sensorer som induktiva givare, reflektorfotoceller, ultraljudssensorer och liknande. 

 

 

SICK erbjuder ännu mer på Hannovermässan

Den tyska förbundskanslern och den svenske statsministern fick även en inblick i Industri 4.0-produktionen hos SICK i Freiburg. Besökarna på mässan kunde följa den via livestream. SICK visar att Industri 4.0 genomförs med framgång i den egna tillverkningen för att producera optiska sensorer i en mängd olika varianter på ett effektiv sätt – oavsett om det gäller partistorlek 1 eller stora serier. Andra viktiga element av Industri 4.0 på mässan: förutseende underhåll, förarlösa fordon och lokaliseringsteknik, att synliggöra materialflöden och att öka produktionskvaliteten presenterades i SICK:s monter – för alla.

 

Bernhard Müller 

Senior Vice President Industry 4.0

Sedan 2009 sitter Bernhard Müller i företagsledningen för SICK AG och är sedan juli 2015 ansvarig för Industri 4.0. I över 25 år har han arbetat med kvalificering av dataöverföringen i internationella nät hos olika telekomleverantörer. Kommunikation via nätverk följt honom ända sedan studierna i elektroteknik och senare som företagsledare för olika företag.

 
 

 

Har du frågor?

Kontakta våra experter