MÄTANDE AVSTÅNDSGIVARE OD200: ÖVERTYGANDE PRESTANDA ÄVEN FÖR KRÄVANDE YTOR

9 juli 2025

SICK presenterar OD200 som är en mätande avståndssensor i miniatyrformat för korta räckvidder. I just denna sensorklass sätter den nya standarder tack vare stabil mätning även om ytorna är kraftigt reflekterande svarta och oregelbundna. Den nyutvecklade mätkärnan med högguplöst mottagarelement och ett optimerat optiskt system gör att den nya mätande avståndsgivaren når en högre nivå vad gäller  mätvärdesstabilitet och tillförlitligt, repeterbart detektions- och kopplingsbeteende. Detta säkerställer hög produktivitet även i krävande tillämpningar. Avståndssensorn kan tas i drift enkelt och smarta förinställningar och algoritmer. Den har välkända anslutningsalternativ och möjliggör hög processhastighet vid full mätprestanda. Utöver mätvärden tillhandahåller sensorn även data för inline-optimering av mätprestandan och för den löpande statusövervakningen. Detta gör OD200 till en god lösning för många tillämpningar i olika branscher, inklusive fordonsindustrin, förbrukningsartiklar, elektronik och maskin- och  anläggningskonstruktion.

OD200 utökar utbudet av mätande avståndsgivare från SICK och kompletterar samtidigt användningsområdet för den beprövade och populära OD Mini. Den nya avståndssensorn från SICK sätter en ny slags standard jämfört med vad som tidigare funnits på marknaden.

OD200 – En äkta problemlösare vad gäller mätningar på kraftigt reflekterande, svarta och oregelbundna ytor

Inom industriella produktions-, monterings- och kvalitetsprocesser utgör reflekterande ytor, oregelbundna ytor eller ytor med komplex struktur så som kolfiberkompositer, pressgjutna material eller metaller med fin struktur en utmaning för exakta mätningar, eftersom de kan leda till felaktiga eller uteblivna mätvärden – i synnerhet vid svåra ljusförhållanden eller med små komponenter. OD200 lyckas dock uppnå mycket noggranna mätvärden även för krävande ytor. 

Jämna, stabila mätresultat för alla material och omgivningsvillkor

OD200 levererar stabila och noggranna mätresultat för tuffa ytor. Detta beror till stor del på det nyutvecklade högupplösta mottagarelementet  med kraftfulla utvärderingsalgoritmer. Den är konstruerad för processhastigheter på upp till 3 kHz och kommer att finnas tillgänglig i olika sensorvarianter för mätområden från 25 mm till 160 mm vid lanseringen i juli 2025. Det högupplösta mottagarelementet säkerställer även att ytor med låg reflektion kan detekteras på ett säkert sätt. Slutligen har det optiska systemet optimerats vad gäller ljuspunktens geometri och homogenitet samt okänsligheten mot störande omgivningsljusljus. Tillsammans säkerställer dessa egenskaper tillförlitlig mätning och detektion gällande reflekterande, nästintill icke-reflekterande objekt eller objekt med hög glans samt ytor med struktur eller ojämna ytor. Egenskaperna klarar även av kritiskt omgivningsljus. Detta minskar felmätningar och uteblivna signaler avsevärt i jämförelse med jämförbara enheter på marknaden. Detta innebär färre avbrott, mindre inställnings- och underhållsarbete och ökad produktivitet.

Integration, idrifttagning, anslutbarhet: plug and play

Integrationen och idrifttagningen av OD200 är enkel och följer industristandarder. Tack vare huset i miniatyrformat kan sensorn även monteras i trånga inbyggnadssituationer. 

Smarta förinställningar och algoritmer och, vid behov, det intuitiva menybaserade 

användargränssnittet på enhetens display förenklar konfiguration och drift av sensorn. Denna plug and play-lösning utan ytterligare parameterinställning sparar tid. Med IO-Link, en analog ström-/spänningsutgång och en digital in- och utgångssignal omfattar anslutningsalternativen för OD200 alla nödvändiga gränssnitt och I/Os som är industristandard. Detta gör att OD200 är mycket flexibel vid integration i automatiseringssystem och industri 4.0-miljöer. Tack vare IO-Link går det att ha full åtkomst till sensorn även om den är installerad på en svåråtkomlig plats.

Inline-optimering och Condition Monitoring

Utöver faktiska mätdata tillhandahåller OD200 även olika driftdata, exempelvis gällande belysningstiden eller bredden på signaltoppen som används för att utvärdera avståndsberäkningen. Denna information från pågående drift kan användas både för inline-optimering av sensorprestandan och för tillämpningar som en del av Condition Monitoring av sensorn eller processen. 

Om SICK: 

SICK är en världsledande lösningsleverantör av sensorbaserade applikationer för industriella tillämpningar. Företaget grundades 1946 av Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick och har sitt huvudkontor i Waldkirch im Breisgau nära Freiburg. SICK är en av teknik- och marknadsledarna och finns över hela världen med 63 dotterbolag och delägarskap samt många representanter. SICK sysselsätter mer än 10 000 personer över hela världen och uppnådde en konsoliderad försäljning på 2,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2024. Mer information om SICK finns online på www.sick.com

Till denna pressinformation finns även passande digitala bilder i en upplösning som lämpar sig för utskrift. Dessa får endast användas för redaktionella ändamål. Dessa får användas utan kostnad om källhänvisningen ”Foto: SICK” anges. Grafiska förändringar, förutom friläggning av huvudmotivet, är inte tillåtna. Det går att hämta fler bilder från SICK Media Library.