Denna produktfamilj kommer snart att avvecklas!

Radarsensorer
RAS4xx

Stor räckvidd och rymligt skydd för kollisionsvarning

Din fördel

  • En kollisionsvarning och ett förarstödsystem som är okänsligt mot störningar tillåter en mångsidig tillämpning i alla väder
  • Den konfigurerbara sensorn tillåter en detektion av svåra objekt, även i extrema situationer
  • Den stora räckvidden och det stora identifieringsområdet möjliggör en tidig detektion för en tillförlitlig kollisionsvarning vid hög belastning
  • En snabb och prisvärd anpassning till lokala förhållanden
  • De långa underhållscyklerna möjliggör en mycket hög tillgänglighet
  • Mycket oberoende när det gäller störande signaler, därför krävs inga extra ledningar

Översikt

Stor räckvidd och rymligt skydd för kollisionsvarning

Produktfamiljen RAS4xx är radarbaserade sensorer för kollisionsvarning med stor räckvidd och stort identifieringsområde. De är lämpliga för användning i hamnar, på stora kranar eller gruvmaskiner och för anläggningsmaskiner. De identifierar möjliga kollisioner tillförlitligt i alla väder och skickar vidare motsvarande signaler.

I korthet
  • Valfri och enkel inställning av räckvidden på upp till 20 m
  • Hög tillgänglighet även vid dåligt väder och smuts
  • Enkelt montage och enkel inställning
  • Extra sändar/mottagarmoduler

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Frekvensband

    24 GHz ... 24,25 GHz 1)

    24,05 GHz ... 24,25 GHz 1)

    Öppningsvinkel
    Horisontell± 3,5°
    Vertikal± 14°
    Arbetsområde0,2 m ... 20 m
    Responstid< 0,5 s
    Antal fältinställningar3 Fält
    USB
    IP-klassningIP65
    Omgivningstemperatur under drift–20 °C ... +60 °C
    Mått

    101 mm x 151 mm x 60 mm

    101 mm x 151 mm x 60 mm 2)

    101 mm x 151 mm x 60 mm 3)

    Vikt580 g ... 1.480 g
    • 1) Avvikelser enligt landsspecifika föreskrifter möjliga.
    • 2) Utvärderingsenhet.
    • 3) Sändar/mottagarenhet.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads