Radarsensorer

Utvecklade för maximal tillgänglighet

Radarsensorerna detekterar varje objekt tillförlitligt inom sitt identifieringsområde – väder spelar ingen roll. Därmed är de perfekta för kollisionsvarning och förarstödsystem.

Filtrera enligt:

2 träffar:

Träffar 1 - 2 av 2

Vy: Galleri Lista
Tillförlitlig objektdetektion även under tuffa väderförhållanden
  • Radarteknik för bästa möjliga funktion utomhus
  • Robust aluminiumhus utan rörliga delar
  • Inställningsbar, horisontell öppningsvinkel
  • Stort arbetsområde för diverse applikationer
  • Parameterinställning via webbläsare
  • Högtrycksrengöring möjlig
  • Toppmodern FMCW-radarteknik
  • Digitala I/O:er och ytterligare datagränssnitt
Jämför nu
Välj
Stor räckvidd och rymligt skydd för kollisionsvarning
  • Valfri och enkel inställning av räckvidden på upp till 20 m
  • Hög tillgänglighet även vid dåligt väder och smuts
  • Enkelt montage och enkel inställning
  • Extra sändar/mottagarmoduler

Denna produktfamilj kommer snart att avvecklas!
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 2 av 2