3D-LiDAR-sensorer
MRS6000

Synlig skillnad tack vare fler lager

Din fördel

  • De mycket täta scanningspunkterna över 24 lager möjliggör en tillförlitlig registrering
  • Den speciella spegeltekniken sörjer för en hög stabilitet på scanningsfältet
  • Hög upplösning (vertikal och horisontell) för en exakt och snabb registrering av ett stort arbetsområde
  • Överföring av mätdatauppgifterna i realtid tack vare 1 Gbit-Ethernet-anslutningen
  • Kompakt och robust konstruktion med IP-klassning IP67 för ogynnsamma omgivningsvillkor

Översikt

Synlig skillnad tack vare fler lager

3D-LiDAR-sensorn MRS6000 registrerar sin omgivning tillförlitligt tack vare de mycket täta scanningspunkterna över 24 lager och en öppningsvinkel på 120°. Den speciella spegeltekniken sörjer för en hög stabilitet på scanningsfältet. Med hjälp av multi-eko-tekniken scannar sensorn genom regn, damm och dimma, samtidigt som punkterna blir flera gånger tätare. Dessa egenskaper är särskilt lämpliga för att skapa ett heltäckande 3D-punktmoln med vars hjälp många krävande tillämpningar kan lösas.

I korthet
  • Fullständig registrering över 24 scanningslager vid en öppningsvinkel på 120°
  • Fin vinkelupplösning med mycket täta scanningspunkter
  • Tillförlitlighet tack vare multi-eko-tekniken
  • Bekvämt och kundvänligt webbservergränssnitt för parameterinställning

Fördelar

Med 24 lägen kan nästan ingenting döljas

Kraftfullheten hos 3D-LiDAR-sensorerna MRS6000 bygger på en innovativ spegelteknik som möjliggör en nästintill realistisk 3D-scanningsbild med hjälp av 24 mätlinjer i ett så gott som heltäckande arrangemang. Den höga scanningspunkttätheten koncentreras på det definierade området så att även små objekt detekteras på ett tillförlitligt sätt. Tillsammans med remissionsdata (RSSI) kan en unik avbildning av scanningsområdet skapas i realtid. Goda resultat kan även uppnås på lågreflekterande ytor. Detta möjliggör t.ex. en tillförlitlig övervakning av områden och registrering av objekt i områden av intresse. Tack vare sin enastående utomhusduglighet kan MRS6000 även användas under tuffa väderförhållanden.
Hög scanningspunkttäthet för nästintill heltäckande detektion Med upp till 880 000 mätpunkter i sekunden undgår knappt något MRS6000. På avståndet 25 m täcker MRS6000 ett scanningsfält med cirka 72 mätpunkter per m² över hela öppningsvinkeln 120°. Avståndet mellan de enskilda mätpunkterna är då endast 4,3 mm.
Innovativ spegelteknik för hög scanningsfältstabilitet Till skillnad från vanlig spegelteknik har MRS6000 en särskild polygonspegel som säkerställer att en extremt rak scanningsfältlinje skapas utan distorsion.
Multiekoutvärdering för mer tillförlitlighet Avståndet mellan 3D-LiDAR-sensorn och ett objekt beräknas genom tiden som det tar för den utsända impulsen att färdas. MRS6000 kan utvärdera upp till fyra ekosignaler per utsänd mätstråle – och levererar alltid tillförlitliga mätresultat. Även vid applikationer med dåliga siktförhållanden ser MRS6000 alltid rakt igenom.

Enastående resultat även på lågreflekterande ytor och nästintill heltäckande detektion ger en tillförlitlig 3D-avbildning

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    AnvändningsområdeOutdoor
    Öppningsvinkel
    Horisontell120°
    Vertikal15°
    Vinkelupplösning

    0,13°, horisontell

    0,625°, vertikal

    Arbetsområde0,5 m ... 200 m
    Räckvidd
    Vid 10% remission30 m, x 1,4 (typ.) i läge: Utökat mätområde
    Vid 90% remission75 m, x 1,4 (typ.) i läge: Utökat mätområde
    Antal utvärderade ekon4
    Scanningsfrekvens10 Hz
    Omgivningstemperatur under drift–20 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Vikt2,2 kg / 2,4 kg
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads