3D-LiDAR-sensorer
LD-MRS

Imponerande, robust multilagerscanner för krävande omgivningar

Din fördel

  • Kompensation av fordonets nedfjädringsrörelser tack vare en simultan mätning av upp till 8 nivåer
  • Enkel sensorintegration tack vare en kompakt och lätt konstruktion
  • Låga driftskostnader tack vare låg strömförbrukning
  • Snabb datautmatning vid stort informationsflöde
  • IP 69K-huset tillåter en exakt mätning även vid påverkan från omgivningen
  • Fokusering tack vare en flexibel vinkelupplösning i scanningsområdet
  • Databearbetning möjliggör spårning av upp till 64 objekt

Översikt

Imponerande, robust multilagerscanner för krävande omgivningar

Multilagerscannern LD-MRS är en effektiv sensorlösning inom ramen för automatisering. Scannern är tålig mot väder och vind (snö, regn och damm) och är därmed särskilt lämpad för både stationär och mobil användning i krävande industriella utomhusområden som t.ex. hamnar och dagbrott för mätning och övervakningsuppgifter samt i industrifordon. LD-MRS finns att få med objektspårning eller fältutvärdering. LD-MRS scannar och mäter då upp till åtta nivåer samtidigt – detta är viktigt för att t.ex. kompensera ett fordons nedfjädringsrörelser eller identifiera lutningar. Dessutom kan scannern registrera upp till tre på varandra följande ekoimpulser per mätning och per nivå. Scannerns lätta, kompakta och robusta konstruktion underlättar integration i olika typer av applikationer.

I korthet
  • Simultan mätning på upp till 8 skanningsnivåer
  • Vädertålig tack vare multi-eko-tekniken och IP-klass IP 69K
  • Kompakt och lätt konstruktion: 0,77 kg / 1 kg vikt
  • Stort temperaturområde: –40 °C till +70 °C
  • Låg effektförbrukning: 8 Watt
  • Flexibel upplösning, olika vinkelupplösningar i skanningsområdet
  • Integrerad objektspårning

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    AnvändningsområdeOutdoor
    Integrerad applikationFältutvärdering, Objektsökning, mätdata
    Öppningsvinkel
    Horisontell85°, Arbetsområde med 4 mätnivåer, 25° utökning av arbetsområdet med 2 mätnivåer till totalt 110°
    85°, Arbetsområde med 8 mätnivåer, 25° utökning av arbetsområdet med 4 mätnivåer till totalt 110°
    Vertikal3,2° / 4,2° ... 6,4° (± 0,2°)
    Vinkelupplösning

    0,125°

    0,25°

    0,5°

    Arbetsområde0,5 m ... 320 m
    Räckvidd
    Vid 10% remission30 m ... 50 m
    150 m
    Antal utvärderade ekon3 / 2
    Scanningsfrekvens12,5 Hz ... 50 Hz, Objektsökning vid 12,5 Hz
    Omgivningstemperatur under drift–40 °C ... +70 °C
    Ethernet
    Seriell
    CAN
    Vikt1 kg / 0,77 kg
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads