3D-LiDAR-sensorer

Registrering i tre dimensioner

3D-LiDAR-sensorerer (även 3D-laserscanner) registrerar identifierar sin omgivning näst intill genomgående, det spelar ingen roll om objekten rör sig eller inte. Därför är 3D-LiDAR-sensorer perfekta för uppgifter som kollisionsskydd på automatiska fordon eller identifiering av objekt.

Filtrera enligt:

5 träffar:

Träffar 1 - 5 av 5

Vy: Galleri Lista
Outdoor är vår fjärde dimension
  • Fyra spridda skikt och 275°-öppningsvinkel
  • Hög vädertålighet och säkerhet tack vare HDDM+ med Multi-ekoteknologi
  • Fältutvärdering och mätdata i en sensor
  • Enkel parameterinställning, anpassningsbar till ändrad omgivning
  • Bekväm och kundvänlig diagnos via webbserver
Jämför nu
Välj
Programmerbar. Effektiv. Robust. Flexibel.
  • Fyra spridda skikt och 275°-öppningsvinkel
  • Bra vädertålighet och tillförlitlighet tack vare HDDM+ med Multi-Echo-teknik
  • Hög flexibilitet för många olika applikationer
  • ”Welcome App” för generering av 3D-punktmoln
  • Smidig scriptning med Lua
Jämför nu
Välj
Synlig skillnad tack vare fler lager
  • Fullständig registrering över 24 scanningslager vid en öppningsvinkel på 120°
  • Fin vinkelupplösning med mycket täta scanningspunkter
  • Tillförlitlighet tack vare multi-eko-tekniken
  • Bekvämt och kundvänligt webbservergränssnitt för parameterinställning

Jämför nu
Välj
Anonym och tillförlitlig personräkning
  • Noggrann utmatning av mätdata via telegram och digitala utgångar
  • Intuitivt användargränssnitt för visning av konfigurationen för applikationen
  • Stor öppningsvinkel och fyra lägen för MRS1000
  • Axel-huvud-axel konturigenkänning
  • Förprogrammerad, tillämpningsspecifik app, baserad på en 3D-LiDAR-sensor
Jämför nu
Välj
Imponerande, robust multilagerscanner för krävande omgivningar
  • Simultan mätning på upp till 8 skanningsnivåer
  • Vädertålig tack vare multi-eko-tekniken och IP-klass IP 69K
  • Kompakt och lätt konstruktion: 0,77 kg / 1 kg vikt
  • Stort temperaturområde: –40 °C till +70 °C
  • Låg effektförbrukning: 8 Watt
  • Flexibel upplösning, olika vinkelupplösningar i skanningsområdet
  • Integrerad objektspårning

Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 5 av 5