Kontakt
Feedback

2D-LiDAR-sensorer
TiM3xx

Säker och bra map. identifiering

Din fördel

  • Låga driftkostnader
  • Flexibel montering tack vare kompakta mått
  • Låga implementerings- och byteskostnader tack vare M12 x 12- eller D-Sub-kontakter
  • Lång livslängd på batterierna vid användning i batteridrivna fordon
  • Smidig driftsättning tack vare de förkonfigurerade fältposterna
  • Låga kostnader tack vare övervakningen av stora fält (upp till 235 m²) med bara en scanner
  • Ingen kabeldragning från sändare och mottagare krävs
  • Bara för TiM3xxS: går att använda i skyddsklassade applikationer

Översikt

Säker och bra map. identifiering

2D-LiDAR-sensorn TiM3xx använder den nya HDDM-tekniken som minimerar maskinstillestånden tack vare hög mätnoggrannhet och ströljusokänslighet. Övervakningszonen täcker upp till 10 m. Snabb och smidig driftsättning tack vare 16 förkonfigurerade fältposter à 3 fält som går att välja med ingångstilldelning. TiM3xx är flexibel, kostnadseffektiv användarvänlig. Den passar framförallt för mobila och stationära användningsområden inom fabriks- och logistikautomatisering och finns även som certifierad, skyddsklassad TiM3xxS-variant enligt EN ISO 13849-1:2015. Den låga effektförbrukningen och den kompakta och robusta designen gör TiM3xx perfekt för användning på mobila plattformar.

I korthet
  • Otroligt kompakt, lätt och ekonomisk sensor
  • Fältutvärdering med intelligenta programalgoritmer
  • Gränssnitt för parameterinställningar tillgängligt från sidan vid monterad enhet
  • Låg effektförbrukning (typ. 4 W)
  • Bara TiM3xxS: certifierad enligt maskindirektiv 2006/42/EG och DIN EN ISO 13849-1:2015

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    AnvändningsområdeIndoor / Outdoor
    MätprincipHDDM+ / HDDM
    Integrerad applikationFältutvärdering, Fältutvärdering med flexibla fält, Skyddsfältutvärdering med flexibla fält
    Öppningsvinkel
    Horisontell270°
    Vinkelupplösning

    0,33°

    Arbetsområde0,05 m ... 10 m, vid > 50 % remission
    Räckvidd
    Vid 10% remission2 m ... 8 m
    Scanningsfrekvens15 Hz
    Omgivningstemperatur under drift–25 °C ... +50 °C 1)
    Digitala ingångar

    4

    4 (PNP, för fältomställning)

    Digitala utgångar

    3 (NPN, dessutom 1x “device ready”)

    3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)

    3 (PNP för indikering av skyddsfältskador, dessutom 1x “device ready”)

    Vikt150 g / 250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp