Kontakt
Feedback

2D-LiDAR-sensorer
NAV2xx

Positionsbestämning och navigation även under mycket krävande förhållanden

Din fördel

  • Tillförlitlig positionsbestämning och navigering även under mycket krävande omgivningsvillkor tack vare IP-klassning upp till IP 67, integrerad värme och vibrationstålighet
  • Kompakt storlek – även för användning i små fordon
  • Exakt och snabb registrering av rummets konturdata och/eller samtidig bestämning av reflektordata i realtid
  • Den integrerade mätdatautvärderingen reducerar räknearbetet i fordonets dator
  • Hög flexibilitet, eftersom styrspårstyrning även är möjlig i områden utan reflektorer

Översikt

Positionsbestämning och navigation även under mycket krävande förhållanden

2D-LiDAR-sensorerna NAV2xx arbetar exakt och tillförlitligt även i små och medelstora fordon. Tack vare integrerad värme, hög vibrationstålighet och IP-klassning IP 67 uppfyller NAV2xx även kraven för användning utomhus eller i fryslager. 2D-LiDAR-sensorerna erbjuder ett mycket bra förhållande mellan pris och effektivitet och räckvidder upp till 30 m mot reflektorer och upp till 50 m mot rumskonturer. Kombinationen med rådataregistrering möjliggör att styrspårstyrda fordon kan köra i områden där en placering av reflektorer inte är möjlig (automatisk lastbilslastning, blocklager). Den integrerade mätdatautvärderingen reducerar räknearbetet i fordonets dator, för pålitlig positionsbestämning i realtid.

I korthet
  • Integrerad datautvärdering för bestämning av reflektorpositioner
  • Stort arbetsområde mot reflektorer (30 m), 10 % remission (18 m), rumskonturer (50 m)
  • Stor detektionsvinkel
  • Hög scanningsfrekvens med låg vinkelupplösning mot reflektorer
  • Mycket temperaturtålig tack vare integrerad värme och IP 65 / IP 67

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    AnvändningsområdeIndoor / Outdoor
    Öppningsvinkel
    Horisontell270°
    Vinkelupplösning

    0,25°, på rå-/konturdata

    0,001°, på reflektorer

    Arbetsområde0,5 m ... 50 m, 30 m på reflektorer
    Räckvidd
    Vid 10% remission18 m
    Vid 90% remission50 m
    Scanningsfrekvens≥ 25 Hz
    Omgivningstemperatur under drift–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Seriell
    Vikt1,1 kg
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp