2D-LiDAR-sensorer

Tillförlitliga mätdata, oberoende av monteringsläget

2D-LiDAR-sensorer (även 2D-laserscanner) är lämpliga för mät- och detekteringsuppgifter på ytor. Det spelar ingen roll i vilken vinkel 2D-LiDAR-sensorer från SICK är placerade – de arbetar alltid tillförlitligt och exakt både inomhus och utomhus. För navigation, detektion eller mätning: 2D-LiDAR-sensorer levererar tillförlitliga mätdata för många olika arbetsuppgifter.

Filtrera enligt:
1.8 % 4.0 %
300.0 % 1000.0 %
5.5 m 250.0 m

12 träffar:

Träffar 1 - 12 av 12

Vy: Galleri Lista
Blixtsnabb mätning – på rekordtid!
  • Effektiv sensor med integrerad höghastighetsutvärdering
  • Hög vädertålighet och säkerhet tack vare HDDM+ med Multi-ekoteknologi
  • Fältutvärdering och mätdata i en sensor
  • Enkel parameterinställning, anpassningsbar till ändrad omgivning
  • Bekväm och enkel diagnos via webbserver
Jämför nu
Välj
Kompromisslös lasermätning – noggrann, snabb och tillförlitlig
  • Precisionsmätning även vid mycket mörka eller glänsande objekt
  • Fin vinkelupplösning för hög mätpunktsfrekvens
  • Höghastighetsmätning på 600 Hz och snabb dataöverföring med Gigabit-Ethernet
  • Enhetssynkning utan ömsesidig påverkan
  • Industritåliga M12-anslutningar

Jämför nu
Välj
Tillförlitlig och exakt, även över större avstånd
  • Effektiv 2D-LiDAR-sensor för ett mätområde på upp till 80 m
  • Utmärkt prestanda även vid ogynnsamma väderförhållanden tack vare multi-eko-tekniken
  • Kompakt hus upp till IP-klassning IP 67 och inbyggd värme vid utomhusenheter
  • Låg effektförbrukning
  • Snabb signalbearbetning
  • Flera ingångar och utgångar
  • Synkronisering av flera sensorer möjlig
Jämför nu
Välj
Lämplig för antikollision
  • Prisvärd detekteringsscanner
  • Fältutvärdering via intelligenta algoritmer
  • Gränssnitt för parameterinställningar tillgängligt framifrån vid monterad enhet
Jämför nu
Välj
Positionsbestämning och navigation även under mycket krävande förhållanden
  • Integrerad datautvärdering för bestämning av reflektorpositioner
  • Stort arbetsområde mot reflektorer (30 m), 10 % remission (18 m), rumskonturer (50 m)
  • Stor detektionsvinkel
  • Hög scanningsfrekvens med låg vinkelupplösning mot reflektorer
  • Mycket temperaturtålig tack vare integrerad värme och IP 65 / IP 67
Jämför nu
Välj
Gör detaljer synliga med hjälp av hög vinkelupplösning
  • Utmärkt vinkelupplösning
  • Högt frekvens-upplösningsförhållande
  • HDDM+ och multi-eko-teknik
  • Upp till 360° öppningsvinkel, vridbara anslutningar och ytterligare smarta funktioner
  • Robusta komponenter
  • Tillbehör som tål hög belastning för dynamiska miljöer
  • Den senaste mättekniken i en kompakt, lätt och hållbar LiDAR-sensor
Jämför nu
Välj
Certifierade 2D-laserscannrar – den intelligenta typen av säkerhet
  • Enda 2D-LiDAR-sensorn på marknaden med VdS-certifikat (tyskt säkerhetscertifikat)
  • Högsta klassen ”C” med miljöklass II resp. IVa
  • Flexibel anslutning till DC 9 V till 30 V
  • 2 isolerade reläer (larm) och en manipuleringsutgång
  • Stor detekteringsräckvidd på 20 m, horisontellt och vertikalt
  • Upp till 10 övervakningsfält som kan definieras fritt, intelligenta utvärderingsalgoritmer
  • Certifierad snabbstartmeny
  • Kan levereras i 200 RAL-färger på förfrågan
Jämför nu
Välj
Kostnadseffektivitet tack vare en exakt lasernavigation
  • Mixed-mode-navigation
  • Stor räckvidd: upp till 70 m på reflektorer (upp till 35 m på svarta mål)
  • Hög, egen räknekapacitet och en individuell konfiguration av AGV
  • Mätning, navigation och positionsbestämning med högsta precision fr.o.m. tre synliga reflexer
  • Vinkelupplösning på upp till 0,1 grad
  • Navigation, rums- och konturdata, reflektorer, vinkelposition och/eller insamling av rådata
Jämför nu
Välj
En effektiv laserscanner med stor räckvidd för utomhusbruk
  • Stor räckvidd även på mörka ytor
  • Hög vinkelupplösning på upp till 0,0625 grader
  • Hög okänslighet mot direkt solljus
  • Synkronövervakning av upp till sex olika fält
  • Liten diameter på laserpunkten även vid stora avstånd
Jämför nu
Välj
Kompakt och lönsam, även vid tuffa omgivningar
  • Effektiva och prisvärda 2D-LiDAR-sensorer för mätområden på upp till 50 m
  • Utmärkt prestanda i alla väder tack vare multi-eko-tekniken och intelligenta algoritmer
  • Robust och kompakt hus med IP-klassning upp till IP 67, med integrerad värme och temperaturområde mellan –40 °C och +60 °C
  • Varianter för säkerhetstillämpningar med reläutgångar och VdS-certifiering tillgängliga
  • Utmatning av mätdata via Ethernet-gränssnitt i realtid
  • Antalet digitala utgångar kan utökas med externa CAN-moduler
Jämför nu
Välj
Kostnadseffektivitet möter hög prestanda med en kompakt storlek
  • Räckvidd upp till 25 m
  • Arbetsområde upp till 270°
  • Vinkelupplösning från 1° till 0,33°
  • HDDM/HDDM+-teknik för sömlös detektering av små objekt
  • Hög immunitet mot ströljus upp till 80.000 lx
  • Skyddsklass upp till IP67
  • Standardiserade kommunikationsgränssnitt
  • Mycket låg strömförbrukning

Jämför nu
Välj
Laserteknologi med stor räckvidd inom industriområden med höga krav
  • Stor räckvidd även på mörka ytor
  • Ögonsäker laserteknik
  • Hög vinkelupplösning på upp till 0,125 grader
  • Hög okänslighet mot direkt solljus och andra infraröda ljuskällor
  • Synkronövervakning av upp till fyra definierbara lediga fält
  • Realtidsutmatning av mätdata via Ethernet-gränssnitt
  • Genomgående avkänning med en jämn laserpunkt över hela vinkeln på 360 grader
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 12 av 12