Luminiscensgivare

En ljus idé för fluorescerande material
Luminiscensgivare detekterar synliga och osynliga markeringar, som illumineras i UV-ljus. Fluorescerande material och markeringar detekteras tillförlitligt oberoende av mönster, färger eller ytbeskaffenhet på alla tänkbara material . Luminiscensgivare sänder ut UV-ljus med en våglängd på ca 375 nm. Fluorescerande ämnen omvandlar UV-ljus till långvågigt synligt ljus. Det tillbakastrålade ljuset tas emot och analyseras av luminiscensgivaren.
Filtrera enligt:
5 träffar:
Liten, intelligent luminiscensgivare
- Luminiscensgivare i miniatyrhus
- Statiska och dynamiskt teach-in-förfarande i en och samma version
- Tillförlitlig detektering även vid låg luminiscensnivå
- Kopplingsfrekvens: 6 kHz
- Funktionsområde: 8 ... 20 mm
- IO-Link-funktion
- Kompatibilitet med tidigare LUT-sensorer via kabel med M12-kontakt
Universiellt användbar och mycket enkel att hantera
- Robust metallhus
- Enkel känslighetsinställning med 8 steg
- Visualisering av luminiscensintensiteten via förloppsindikator
- Räckvidder kan väljas med utbytbara linser
- Optiskt extrafilter, för avbländning av bakgrundsluminiscenser
- Ljusledar-anslutning (med 20-mm-objektiv)
- Kopplingsutgång och analogutgång
Snabb och exakt detektering även vid höga räckvidder
- Enkelt teach-in-förfarande
- Arbetsområde upp till 250 mm
- Versioner med IO-Link
- Visualisering av luminiscensintensiteten via dispalyen
- 3 arbetslägen: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), Högupplösning (500 Hz)
- Optiskt extrafilter, för avbländning av bakgrundsluminiscenser
- Ljusledar-anslutning (med 20-mm-objektiv)
- Kopplingsutgång och analogutgång
Lösning för standardapplikationer
- Robust metallhus
- Räckvidder 10, 20 eller 50 mm
- Räckvidder kan väljas med utbytbara linser
- Sändar-LED UV (375 nm)