Spårstyrning och rasterlokalisering

Effektiva lokaliseringslösningar för förarlösa fordon

Spårstyrning och rasterlokalisering är enkla former av lokalisering för förarlösa fordon. Vid spårstyrning detekterar sensorn ett optiskt eller magnetiskt spår och skickar data om positionsavvikelse från spåret. Vid rasterlokalisering registrerar sensorn 2D-koder som anordnats som raster på golvet och skickar positionsdata till fordonsstyrningen.

Filtrera enligt:

3 träffar:

Träffar 1 - 3 av 3

Vy: Galleri Lista
Sensorn för optisk spårstyrning
  • Detektion av luminiscerande tejp
  • Mycket stort signal-brusförhållande (~1:1 000)
  • 180 mm läsfält (kan läsa upp till 3 spår)
  • Utgående data om avvikelser från spårets mittpunkt, spårbredd och avläsning av streckkoder
  • Robust mot externt ljus, nedsmutsning eller glans
  • Ytdefektkompensering
  • Noggrannhet: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 eller Ethernet TCP/IP eller IO-Link
Jämför nu
Välj
Sensorn för magnetisk navigering
  • Detektion av magnetiska linjer för navigering
  • Växelidentifiering: upp till 3 spår samtidigt
  • Upplösning 1 mm, repeterbarhet 1 mm
  • CANopen, Modbus RTU RS-485
  • Identifiering av navigeringsmarkörer
  • IP65, IP67, IP68
  • Varianter med ett mätområde på mellan 100 mm till 1 000 mm
  • Integrerad mätenhet för tröghet
Jämför nu
Välj
Rasterlokalisering med det lilla extra
  • Variabla läsavstånd mellan 50 och 500 mm
  • Läser Data Matrix- och QR-kod-etiketter
  • Litet hus med vridbar kontaktenhet eller kontaktenhet med flexibelt kablage
  • Integrerad vinkelmätning som injusteringshjälp vid montaget
  • Tillförlitlig, enkel parametersäkerhetskopiering
  • Okänslig för externt ljus
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 3 av 3