Översikt
Mutingsignalomvandlare för M4000 Advanced
Mutingsignalomvandlgaren UE403 bildar tillsammans med den flerstråliga ljusbommen M4000 Advanced en effektiv lösning för decentraliserade, konventionella mutingapplikationer med automatisk materialtransport. Tack vara integrerade funktioner som konfigureras på enklast möjliga sätt med PC via RS-232-gränssnittet och enkel anslutning på plats av mutingsignaler och manöverdon till mutingsignalomvandlaren UE403 kan tillträdesskydd med muting realiseras med maximal tillgänglighet.
I korthet
- Anslutning av 2 till 4 mutingsensorer, extern mutinglampa, återställnings- och overridemanöverdon, bandstoppsignal
- Funktioner: samtidighetsövervakning, övervakning muting totaltid, övervakning av sensor bortfall, sensortest, delvis avbländning, mutingslut genom beröringsfri skyddsanordning, integrerad override