Översikt
Högeffektiv och maximalt tillgänglig, helt utan PC
Den flerstråliga ljusbommen M4000 Standard är lösningen för ingångsskydd med en eller flera sidor. Effektivt ingångsskydd med maximal tillgänglighet kan realiseras tack vare hög räckvidd och omfattande funktioner. Funktionerna är lätta att förstå och ställs in direkt i instrumentet med hjälp av konfigurationsknapparna. Integrerade funktioner och statusinformation medför snabb idrifttagning och undviker onödiga maskinstillestånd. Det modulära konceptet bildar en målinriktad avstämning för instrumentets egenskaper till rådande krav och realiserar hög maskinsäkerhet. Skyddsfält kan gestaltas flexibelt med hjälp av separata omstyrningsspeglar och extra kostnader sparas. Produkterbjudandet avrundas dessutom med kontrollinstrument, tillbehör och servicekoncept och bildar ett totalpaket med industrianpassade lösningar.
I korthet
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust hus med 3 monteringsspår
- Hög räckvidd upp till 70 m
- Övervakning av externa enheter (EDM), återstartspärr och signalutgång
- Standardiserad anslutningsteknik M12
- 7-segments display
- Konfigurationsknappar för inställning på instrument
- Integrerat tillval: laserinriktningshjälp, kontrollampa, AS-i-gränssnitt