Översikt
Intelligent och effektivt: anslutning av mutingsignaler direkt på plats
Den flerstråliga ljusbommen M4000 Advanced bildar en effektiv lösning tillsammans med mutingsignalomvandlare UE403 för vanliga mutingapplikationer med automatisk materialtransport. Den enkla konfigurationen via PC och anslutning av mutingsignaler på plats medför maximal tillgänglighet. Olika monteringsadaptrar och smarta tillbehör möjliggör en flexibel montering. Integrerade funktioner samt status- och diagnosinformation medför snabb idrifttagning och undviker onödiga maskinstillestånd. Det modulära konceptet bildar en målinriktad avstämning för instrumentets egenskaper till rådande krav och realiserar en högt lönsam maskinsäkerhet. Produkterbjudandet avrundas dessutom med kontrollinstrument, tillbehör och servicekoncept och bildar ett totalpaket med industrianpassade lösningar.
I korthet
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust hus med 3 monteringsspår
- Hög räckvidd upp till 70 m
- Övervakning av externa enheter (EDM), återstartspärr, signalutgång, SDL-gränssnitt
- Muting i kombination med muting-signalomvandlare UE402
- 7-segments display
- Konfiguration och diagnos via PC
- Integrerat tillval: laserinriktningshjälp, kontrollampa