Den flerstråliga ljusbommen deTem ger en hög flexibilitet och effektivitet för åtkomstsäkring och övervakning av inkörning och utkörning med muting. deTem har ett kompakt hus och utmärker sig, inte bara tack vare smarta funktioner utan också tack vare innovativa diagnosalternatv. Detta ger hög maskintillgänglighet och möjliggör processoptimering. Husdesignen och anslutningstekniken är standardiserade och minskar installationskostnaderna. Tack vare denna standardisering är deTem dessutom kompatibel med många SICK-tillbehör. SICK har även deTem-varianter för explosionsfarliga områden och för tillämpningar som kräver Ip-klassning IP69K.
I korthet
Smart Sensor: Diagnosdata via IO-Link eller närfältskommunikation och SICK Safety Assistant-appen
Integrerad injusteringshjälp med Status-LED direkt på enheten
Konfigurering av alla funktioner utan mjukvara
Varianter för explosionsfarliga områden och för Ip-klassning IP69K
 
The SICK Safety Assistant app enables comprehensive condition diagnostics of your safety sensors easily on site. The app also helps configure your sensors.
Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.
Intelligent lösning – från anslutning till dataanvändning
Oavsett om det gäller intralogistik, produktion av konsumentvaror, maskinteknik eller andra områden: produktionsprocesser kan utformas mycket mer effektivt om man använder flerstråliga ljusbommar som levererar processrelevanta data. Detsamma kan sägas om de smarta deTem-produkterna, som med hjälp av innovativa diagnosfunktioner möjliggör processoptimering i realtid. Dessutom går det snabbt och enkelt att ansluta, inrikta, konfigurera och implementera deTem-produkterna maskindesignen.
Närfältskommunikation och IO-Link: Dessa innovativa tekniker stöder snabb konfiguration och omfattande diagnos
De inriktade inriktnings- och statusindikeringarna med flerfärgad Status-LED och en topp-LED är ytterst användarvänliga
Hus, anslutningar och tillbehör är standardiserade för alla deTem- och deTec-varianter
Smart, snabb och en säker investering för framtiden: för smidiga produktionsprocesser
Flexibilitet som imponerar: deTem/AP
deTem/AP-serien gör åtkomstskydd och muting-applikationer mycket flexibla. Fotocellen består av två delar, där ”A” står för den aktiva delen och ”P” står för den passiva. I den aktiva delen ryms sändar- och mottagarenheten i ett kompakt standardhus. Den kabellösa, passiva delen – den reflekterande enheten – minimerar arbetet med kabeldragning och installation, vilket ökar kostnadseffektiviteten. Den passiva sidan är särskilt innovativ med sin scepeterdesign. Med den kan man uppnå en räckvidd på upp till 8 m, genom att sändarenhetens ljusstråle reflekteras och leds tillbaka till mottagarenheten via prismor.
deTem Core A/P är den extra kostnadseffektiva varianten för enkel åtkomstsäkring upp till 8 m.
deTem4 A/P är otroligt flexibel och intelligent. Den ger säker åtkomst och oavbrutet materialflöde med 2-signalsmuting. Med IO-Link kan man läsa av data i realtid.
Installera, anslut, kör – deTem4 LT Muting A/P är plug and play-lösningen för säkra palltransportsystem som kan skilja mellan människor och material.
Minimalt installationsarbete och skräddarsydda lösningar för dina tillämpningar
För specifika miljöer: speciella deTem-varianter
Kraven på flerstråliga ljusbommar varierar beroende på bransch. Inom produktion och bearbetning av livsmedel måste de exempelvis leva upp till hygienstandarden. I potentiellt explosionsfarliga områden måste flerstråliga ljusbommar däremot uppfylla explosionsskyddsstandarder, t.ex. måste de vara mycket robusta. SICK har därför utvecklat olika deTem-varianter som uppfyller respektive krav inom olika branscher. Alla varianter erbjuder dock maximal flexibilitet och produktivitet.
IP69K-varianterna erbjuder åtkomstskydd för områden med hög hygienstandard: Fotocellernas hus är lätta att rengöra och är gjorda av livsmedelsvänlig plast och rostfritt stål
För zon 1 och 21: deTem4 Core Ex i färdigmonterad och tryckfast explosionsskyddad kapsling (Ex II 2GD).
För zon 2 och 22: deTem-varianterna Ex II 3GD med särskild mekanisk robusthet.
För de individuella kraven i din bransch: pålitligt skydd för specifika miljöer