Översikt
Robust konstruktionsform för hög beständighet vid extrema miljöförhållanden
Säkerhetsljusridå WSU/WEU26-3 används som ingångsskydd till riskområden i maskiner och anläggningar. Den består av en självtestande sändare och mottagare. Instrumenten monteras fast i ingångsområdet med nödvändiga säkerhetsavstånd till närmaste riskzon och utlöser en inaktiveringssignal i maskinen eller anläggningen om ljusstrålen bryts.
I korthet
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust konstruktion
- Universella användningsmöjligheter
- Räckvidd upp till 70 m
- Reläutgångar
- Uppvärmbar lins