Översikt
Universell användning upp till typ 4 med säkrare styrningslösningar från SICK
Den enstråliga ljusbommen L41 består av sändare och mottagare. Sändaren möjliggör direkt funktionskontroll tack vare testingången. I kombination med en utvärderingsenhet är Performance Level PL e enligt EN ISO 13849 eller typ 4 enligt IEC 61496 möjlig. Lämpliga utvärderingsenheter är t.ex. Flexi Classic eller Flexi Soft. Färg-LEDs informerar om driftsstatus på plats. Nödvändig räckvidd kan man välja i olika instrumentversioner. Alla versioner är lämpliga för applikationer med anspråksfulla miljöförhållanden och gör att även komplexa skyddsuppgifter kan realiseras genom användning av styrspeglar.
I korthet
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), endast i kombination med lämplig testanordning, t.ex Flexi Classic eller Flexi Soft
- Små M18-sensorer med räckvidd upp till 10 m
- Kompakta M30-sensorer med räckvidd upp till 60 m
- IP-klassning IP 67
- Temperaturområde mellan –40 °C ... 55 °C
- Radiell optik (90°-styrspegel)