Översikt
Komplettsystem med hög tillgänglighet och korta responstider
L4000-systemet består av utvärderingsenhet UE401 och säkerhetsljusridå. Utvärderingsenheten UE401 utgör förbindelsen mellan säkerhetsljusridån och maskinstyrningen. Detta möjliggör anslutning av upp till 4 sensorpar (kombination sändare-mottagare) eller upp till 8 sensorpar i kaskad. Färg-LEDs informerar om driftsstatus på plats. Status- och felmeddelanden kan visas i 7-segmentsdisplayen på utvärderingsenheten UE401 för visualisering av snabb diagnos. Anslutningsmöjligheter för upp till 8 sensorpar som vid behov möjliggör även lösningen för komplexa skyddsuppgifter med valbara räckviddsversioner, anslutning till utomhusapplikationer och användning av styrspeglar.
I korthet
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), endast i kombination med UE401
- Små M18-sensorer med räckvidd upp till 10 m
- Kompakta M30-sensorer med räckvidd upp till 60 m
- IP-klassning IP 67
- Temperaturområde mellan –20 °C ... 55 °C
- Smal utvärderingsenhet (22,5 mm) med övervakning av externa enheter (EDM) och återstartspärr
- Snabb responstid på max. 30 ms
- Kaskaderingsbar upp till 8 sensorer