Översikt
Flexibel maskinsäkerhet för typ 2-applikationer
Produktserierna L25 och L26 från SICK representerar en ny generation av enstråliga ljusbommar för typ 2-applikationer som i kombination med en extern testanordning förenklar arbetsförlopp och på så sätt gör processer säkrare och effektivare. Med det innovativa användarkonceptet BluePilot med kontrollysdiod är inriktning av sändare och mottagare enklare än någonsin. Smart-Sensor-diagnosfunktionen ger närsomhelst inblick i de olika sensorernas tillstånd. Så fungerar effektiv kommunikation. Tack vare det ultrarobusta VISTAL®-huset och förutseende underhåll är L25 och L26 ytterst tillförlitliga och förhindrar oplanerade maskinstillestånd.
I korthet
- BluePilot: optisk injusteringshjälp
- Smart Sensor: effektiv kommunikation med IO-Link
- Ultrarobust VISTAL®-hus
- IP-klassning IP66, IP67 och IP69K
- Typisk räckvidd upp till 50 m
- Ljustyp: IR-ljus eller synligt rött ljus
- Standardiserat anslutnings- och monteringssystem
- Typ 2, PL c, SIL1