Fördelar

Smidiga processer med ljusbommar

Den enstråliga ljusbommen är mycket kompakt. De används därför till exempel för att säkra rullportar och som kollisionsskydd. Ljusbommarna har även en räckvidd på upp till 70 m och är särskilt robusta mot yttre påverkan. Funktion BluePilot ger stöd för enkel och snabb inriktning av sensorer.

De flerstråliga ljusbommarna är oerhört flexibla. Tack vare programlös konfiguration av alla funktioner och integrerade statuslysdioder finns det inget som står i vägen för en snabb idrifttagning och inriktning. Det breda utbudet av funktioner och räckvidder samt de omfattande diagnosmöjligheterna ger en hög grad av flexibilitet när det gäller att välja rätt lösning för dig.

Övertygande enkel

Det standardiserade huset för de flerstråliga ljusbommarna gör idrifttagningen mycket enkel. M12-stickkontakten och ett enhetligt monteringssystem hjälper dig att minska på monteringsarbetet.

Enstråliga ljusbommar och den flerstråliga ljusbommen deTem ger dig stor flexibilitet när det gäller maskinutformning. Tack vare den kompakta konstruktionen kan de enkelt integreras i olika maskiner och döljas i små utrymmen.

Effektiv kommunikation via IO-Link gör det möjligt att snabbt integrera enheterna i ditt nätverk. Kärnan i felsökningsprocessen är enkel och snabb diagnos via IO-Link och närfältskommunikation i realtid. Med hjälp av den kostnadsfria appen SICK Safety Assistant kan du enkelt läsa av konfigurations- och diagnosdata från din smartphone.

När yttre påverkan inte har någon effekt

Det går snabbt att rengöra ljusbommarna och dessutom håller de länge. IP-klassning IP69K ger effektiv skydd mot att smuts, damm och vatten tränger in i sensorhuset.

Vissa miljöer, t.ex. farliga områden, kräver robusta och tillförlitliga explosionsskyddade hus i enlighet med internationella säkerhetsstandarder. För detta ändamål erbjuder SICK ljusbommar som uppfyller kraven i ATEX-kategorierna 3GD och 2GD.

Med det patenterade och robusta VISTAL®-huset erbjuder ljusbommarna från SICK en hög nivå av skydd mot yttre påverkan. Detta ökar processäkerheten och tillgängligheten av anläggning. Den höga mekaniska styrkan uppnås genom en glasfiberförstärkt plast med hög hållfasthet och motståndskraft mot böjning och kemikalier.

Identifiera material – skydda människor
Upplev ett kontinuerligt materialflöde på transportband, tack vare tillfällig förbikoppling av en flerstrålig ljusbom med hjälp av muting. Material måste vanligtvis transporteras in i eller ut ur ett riskområde under logistiska processer. För säker materialhantering och för att skydda medarbetarna är det viktigt att kunna göra skillnad mellan människa och material.
Muting enkelt implementerat

Den flerstråliga ljusbommen deTem4 LT Muting A/P ger stöd för enkel installation och snabb idrifttagning. Mutingsensorerna är förinstallerade och justerade redan från fabrik. I tillämpningar med automatiserade palltransportsystem möjliggör de en säker åtskillnad mellan människa och material.

Det aktiva och passiva systemet hos deTem4 A/P ger hög flexibilitet och tillgänglighet vid åtkomstavspärrning. För säker övervakning av in- och utmatning kan räckvidden på upp till 8 m och antalet strålar anpassas till olika krav – välj helt enkelt mellan olika mutingsensorer.

Smart kombination med spegel- och enhetshus
När ljusbommar når sina gräns vad gäller monteringsmöjligheter och skydd av anordningar kan man dra nytta av spegel- och enhetshus. För flersidigt skydd i bearbetningsmaskiner eller vid materialslussar med endast ett sensorpar är enhetshus i kombination med spegelhus för omledning av strålarna den perfekta lösningen. De har en kompakt och robust konstruktion med mycket hög stabilitet. Dessutom kan de användas universellt och ingen extra kabeldragning krävs.