Översikt
Mätning av position och hastighet med största möjliga precision
Precision, hastighet och dynamik spelar en mycket viktig roll vid mätning av linjära rörelser. Det kompakta linjära mätsystemet TTK70 med HIPERFACE®- eller SSI-gränssnitt uppfyller alla dessa egenskaper. Den magnetiska funktionsprincipen, de stora mätsträckorna och den mycket höga upplösningen öppnar en mängd användningsmöjligheter vid absolut positions- och hastighetsbestämning. Det beröringsfritt mätande systemet består av ett kompakt läshuvud och ett magnetband. Läshuvudet hanterar bestämningen av positionsvärden. Magnetbandet utgör mätelementet och är försett med en magnetisk delning i ett inkrementellt och ett absolut spår.
I korthet
- Beröringsfri, absolut positions- och hastighetsbestämning utan referenskörning
- Med HIPERFACE® -eller SSI-gränssnitt
- Mätlängder upp till 4 meter
- För höga förflyttningshastigheter upp till 10 m/s
- Tillförlitliga mätningar även vid nedsmutsning eller kondens av magnetbandet
- Litet, kompakt läshuvud
- Certifierade enligt SIL2 och PL d (HIPERFACE®-gränssnitt)