Rördiameter/dämpningszon/ändskydd
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Vinklad
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
CANopen
Kontakt, M12 typ S (20x20 mm), 5-polig
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Vinklad
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
PWM
Kontakt, M12 typ S (20x20 mm), 4-polig
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Vinklad
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
PWM
Anslutningskabel, 3 ledare, 300 mm
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Vinklad
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
SAE J1939
Kontakt, M12 typ S (20x20 mm), 5-polig
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Vinklad
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Ström
Anslutningskabel, 3 ledare, 300 mm
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Vinklad
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Spänning
Anslutningskabel, 3 ledare, 300 mm
0 mm ... 500 mm
0,25 V DC ... 4,75 V DC
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Vinklad
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Spänning
Kontakt, M12 typ S (20x20 mm), 4-polig
0 mm ... 500 mm
0,25 V DC ... 4,75 V DC
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Vinklad
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Ström
Kontakt, M12 typ S (20x20 mm), 4-polig
0 mm ... 500 mm
-
30 mm 31f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 31H8
Vinklad
7 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Ström
Anslutningskabel, 3 ledare, 1.000 mm
0 mm ... 130 mm
-
30 mm 31f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 31H8
Vinklad
7 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Ström
Kontakt, M12 typ S (20x20 mm), 4-polig
0 mm ... 60 mm
-
30 mm 31f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 31H8
Vinklad
7 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Spänning
Kontakt, M12 typ S (20x20 mm), 4-polig
0 mm ... 200 mm
0,5 V DC ... 4,5 V DC
30 mm 31f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 31H8
Vinklad
7 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Spänning
Kontakt, M12 typ S (20x20 mm), 4-polig
0 mm ... 200 mm
0,5 V DC ... 4,5 V DC
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Rak
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Ström
Kontakt, M12 typ L (24x24 mm), 4-polig
0 mm ... 105 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Rak
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Ström
Kontakt, M12 typ L (24x24 mm), 4-polig
0 mm ... 125 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Rak
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Ström
Kontakt, M12 typ L (24x24 mm), 4-polig
0 mm ... 250 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Rak
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Ström
Kontakt, M12 typ L (24x24 mm), 4-polig
0 mm ... 1.065 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Rak
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Ström
Kontakt, M12 typ L (24x24 mm), 4-polig
0 mm ... 428 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Rak
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Ström
Kontakt, M12 typ L (24x24 mm), 4-polig
0 mm ... 670 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Rak
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Ström
Kontakt, M12 typ L (24x24 mm), 4-polig
0 mm ... 192 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Rak
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Ström
Kontakt, M12 typ L (24x24 mm), 4-polig
0 mm ... 405 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Rak
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Ström
Kontakt, M12 typ L (24x24 mm), 4-polig
0 mm ... 260 mm
-
30 mm 31f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 31H8
Vinklad
7 mm / 30 mm / Plan
12 V DC (8 ... 16 V DC)
Analog / Spänning
Anslutningskabel, 3 ledare, 300 mm
0 mm ... 200 mm
0,25 V DC ... 4,75 V DC
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Vinklad
10 mm / 30 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
SAE J1939
Kontakt, M12 typ S (20x20 mm), 5-polig
0 mm ... 300 mm
-
48 mm 48f7 för IN-cylindermontage - cylinderhål 48H8
Vinklad
10 mm / 63 mm / Plan
24 V DC (8 ... 32 V DC)
Analog / Spänning
Kontakt, M12 typ S (20x20 mm), 4-polig
0 mm ... 300 mm
0,5 V DC ... 9,5 V DC