Magnetiska linjära absolutgivare
STL/ETL70

Mätning med högsta hastighet för linjära direktdrivningar

Din fördel

  • STL/ETL70 kräver ingen referenskörning och kan därför användas omedelbart efter avstängning
  • Lätt att montera tack vare status-LED, som visar det optimala monteringsläget för motor-feedback-systemet
  • Kan installeras i nästa alla lägen tack vare vridbar M12-kontakt
  • Underhållsfri tack vare den beröringsfria mätprincipen, vilket innebär att det inte sker några maskinavbrott på grund av slitage
  • Enkel att integrera i systemet tack vare HIPERFACE®- eller HIPERFACE DSL®-gränssnitt
  • Hög tillgänglighet jämfört med optiska system – även om det finns damm, smuts och fukt

Översikt

Mätning med högsta hastighet för linjära direktdrivningar

Precision, hastighet, dynamik och hög styvhet – dessa egenskaper spelar en stor roll när det gäller moderna applikationer inom drivtekniken. Det linjära motor-feedback-systemet STL/ETL70 har alla dessa egenskaper tack vare HIPERFACE®- eller HIPERFACE DSL®-gränssnitt. Den magnetiska funktionsprincipen, den stora mätsträckan på upp till 16 m och den höga upplösningen öppnar en mängd användningsmöjligheter vid absolut positionsbestämning. Det interna motor-feedback-systemet består av den allra senaste sensor- och utvärderingstekniken. ETL70 är tack vare HIPERFACE DSL® är världens första linjära motor-feedback-system med enkabelteknik.

I korthet
  • Absolut mätsystem för linjära direktdrivningar
  • Mätlängder: upp till 16 384 mm
  • Höga förflyttningshastigheter: upp till 10 m/s
  • Status-LED
  • Beröringsfritt mätsystem; läsavstånd till magnetband: upp till 0,8 mm
  • Elektronisk märkskylt
  • ETL70 med enkabelteknik tack vare HIPERFACE DSL®-gränssnitt
  • STL70 med HIPERFACE®-gränssnitt

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätsträcka0 m ... 16,384 m
    KommunikationsgränssnittHIPERFACE®, HIPERFACE DSL®
    Upplösning0,448 µm / 1 µm
    Anslutningstyp

    Kontakt, M12, 8-polig, universal

    Kontakt, M12, 4-polig, universal

    Säkerhetsriktat system
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads