Översikt
För de tuffaste miljöerna – linjär absolutgivare i heavy-duty-utförande
Den beröringsfria linjära absolutgivaren POMUX KH53 kan mäta längder upp till 1 700 m. Pulsgivaren består av två huvudkomponenter: Ett läshuvud registrerar beröringsfritt den absoluta positionen utgående från en serie mätelement som anbringats längs mätsträckan. Varje mätelement består av ett antal permanentmagneter. Eftersom avstånden mellan vardera magnet är unik kan de användas för att utveckla en absolut mätkod. Med den absoluta positionsregistreringen behövs ingen referenskörning. Läshuvudet förflyttas parallellt förbi mätelementen på ett avstånd mellan 25 mm resp. 55 mm. Med en mätsträcka på upp till 1 700 m är KH53 särskilt lämplig att användas i kranar, inom lager- och transportörteknik samt på järnvägsvagnar. Med den beröringsfria tekniken arbetar systemet förslitningsfritt även under mycket hårda förhållanden.
I korthet
- Beröringsfri längdmätning – underhållsfri, robust, lång livslängd
- Hög reproducerbarhet (0,3 mm / 1 mm), hög systemupplösning (0,1 mm)
- SSI- och PROFIBUS-gränssnitt
- Absolut positionsbestämning
- Mätsträckor upp till 1 700 m möjliga
- Kan användas under extremt tuffa omgivningsförhållanden
- Höga förflyttningshastigheter upp till 6,6 m/s
- Avståndstolerans mellan läshuvud och mätelement: upp till 55 mm ± 20 mm möjligt