Upplösning | 0,04 mm 0,06 mm 0,09 mm 0,14 mm 0,009 mm 0,014 mm 0,02 mm 0,03 mm 0,01 mm 0,05 mm 0,07 mm 0,001 mm 0,002 mm 0,08 mm 0,1 mm 0,0035 mm 0,0058 mm 0,008 mm |
Anslutningstyp | Kontakt, M12, 4-polig, universal Kontakt, M12, 5-polig, universal Kontakt, M12, 8-polig, universal Kontakt, M23, 12-polig, vinklad Kontakt, M12, 8-polig, vinklad Kontakt, 1x, M12, 4-polig, rak Honkontakt, 2x, M12, 4-polig, rak Bussadapter för DeviceNet Bussadapter för CANopen Kontakt, 2x, M12, 5-polig, rak Honkontakt, 1x, M12, 5-polig, rak Kabel, vinklad Kontakt, M12, 5-polig, vinklad Kabel, 8 ledare, universal Kabel, 8 ledare, med kontakt, M12, 8-polig, universal |