Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)
DAX Low Profile
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 70 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
55 mm / 63 mm
Blockmagnet
-
-
-
-
-
DAX Slider
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 5-polig
0 mm ... 400 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
25 mm / 63 mm
Slädmagnet
-
-
-
-
-
DAX Low Profile
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 1.100 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
55 mm / 63 mm
Blockmagnet
-
-
-
-
-
DAX Slider
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 400 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
25 mm / 63 mm
Slädmagnet
-
-
-
-
-
DAX Threaded
Analog / Spänning
-
Kontakt, M12, 5-polig
0 mm ... 550 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: fallande, signal 2: stigande
50 mm / 63 mm
Ringmagnet
10 V ... 0 V
Utan gängavsats
-
-
-
DAX Threaded
Analog / Spänning
-
Kontakt, M12, 5-polig
0 mm ... 1.100 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: fallande, signal 2: stigande
50 mm / 63 mm
Ringmagnet
10 V ... 0 V
Utan gängavsats
-
-
-
DAX Threaded
Analog / Spänning
-
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 407 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
50 mm / 63 mm
Ringmagnet
0 V ... 10 V
Utan gängavsats
-
-
-
DAX Threaded
Analog / Spänning
-
Kontakt, M12, 5-polig
0 mm ... 170 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
50 mm / 63 mm
C-magnet
0 V ... 10 V
Utan gängavsats
-
-
-
DAX Low Profile
Analog / Spänning
-
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 50 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
55 mm / 63 mm
Blockmagnet
0 V ... 10 V
-
-
-
-
DAX Slider
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 300 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
25 mm / 63 mm
C-magnet
-
-
-
-
-
DAX Low Profile
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 5-polig
0 mm ... 50 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
55 mm / 63 mm
Blockmagnet
-
-
-
-
-
DAX Low Profile
Analog / Spänning
-
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 650 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
55 mm / 63 mm
Blockmagnet
0 V ... 10 V
-
-
-
-
DAX Threaded
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 650 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
50 mm / 63 mm
Ringmagnet
-
Utan gängavsats
-
-
-
DAX Low Profile
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 2.286 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
55 mm / 63 mm
Blockmagnet
-
-
-
-
-
DAX Low Profile
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 2.032 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
55 mm / 63 mm
Blockmagnet
-
-
-
-
-
DAX Low Profile
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 1.200 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
55 mm / 63 mm
Blockmagnet
-
-
-
-
-
DAX Slider
Analog / Spänning
-
Kontakt, M12, 5-polig
0 mm ... 800 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
25 mm / 63 mm
Slädmagnet
0 V ... 10 V
-
-
-
-
DAX Threaded
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 5-polig
0 mm ... 1.600 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
50 mm / 63 mm
Ringmagnet
-
Utan gängavsats
-
-
-
DAX Low Profile
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 5-polig
0 mm ... 100 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
55 mm / 63 mm
Blockmagnet
-
-
-
-
-
DAX Low Profile
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 450 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
55 mm / 63 mm
Blockmagnet
-
-
-
-
-
DAX Low Profile
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 500 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
55 mm / 63 mm
Blockmagnet
-
-
-
-
-
DAX Low Profile
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 2.000 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
55 mm / 63 mm
Blockmagnet
-
-
-
-
-
DAX Slider
CANopen
-
Kontakt, M12, 5-polig
0 mm ... 2.000 mm
24 V DC (± 20 %)
-
25 mm / 63 mm
Slädmagnet
-
-
250 kbit/s
7F
10 µm
DAX Slider
Analog / Ström
4 mA ... 20 mA
Kontakt, M12, 8-polig
0 mm ... 2.000 mm
24 V DC (± 20 %)
Signal 1: stigande, signal 2: fallande
25 mm / 63 mm
Slädmagnet
-
-
-
-
-