LiDAR-sensorer

SICK erbjuder många olika sensorer som känner av, lokaliserar och spårar objekt med hjälp av ljuslöptidsmätning. 2D- och 3D-LiDAR-sensorer från SICK används för vitt skilda inomhus- och utomhustillämpningar, även under extrema väderförhållanden.

Mer
LiDAR-sensorer

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:
3.0 m 320.0 m

101 träffar:

Träffar 1 - 8 av 101

2D-LiDAR-sensorer
TiM
  • Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
  • Mätprincip: HDDM+
  • Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
  • Vinkelupplösning:
  • Antal fältinställningar: 16
  • IP-klassning: IP67
  • Digitala utgångar: 3 (NPN, dessutom 1x “device ready”)
  • Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
Uppgifter
Jämför nu
Styck
2D-LiDAR-sensorer
TiM
  • Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
  • Mätprincip: HDDM+
  • Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
  • Vinkelupplösning:
  • Antal fältinställningar: 16
  • IP-klassning: IP65
  • Digitala utgångar: 3 (NPN, dessutom 1x “device ready”)
  • Anslutningstyp: 1 x 12-polig M12-apparatstickkontakt (0,8 m)
Uppgifter
Jämför nu
Styck
2D-LiDAR-sensorer
TiM
  • Integrerad applikation: Fältutvärdering
  • Mätprincip: HDDM+
  • Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
  • Vinkelupplösning:
  • Antal fältinställningar: 16
  • IP-klassning: IP65
  • Digitala utgångar: 3 (NPN, dessutom 1x “device ready”)
  • Anslutningstyp: 1 x 15-polig D-Sub-HD-apparatstickkontakt (0,9 m)
Uppgifter
Jämför nu
Styck
2D-LiDAR-sensorer
TiM
  • Integrerad applikation: Fältutvärdering
  • Mätprincip: HDDM+
  • Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
  • Vinkelupplösning:
  • Antal fältinställningar: 16
  • IP-klassning: IP65
  • Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
  • Anslutningstyp: 1 x 15-polig D-Sub-HD-apparatstickkontakt (0,9 m)
Uppgifter
Jämför nu
Styck
2D-LiDAR-sensorer
TiM
  • Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
  • Mätprincip: HDDM+
  • Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
  • Vinkelupplösning:
  • Antal fältinställningar: 16
  • IP-klassning: IP67
  • Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
  • Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
Uppgifter
Jämför nu
Styck
2D-LiDAR-sensorer
TiM
  • Integrerad applikation: Mätdata
  • Mätprincip: HDDM
  • Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
  • Vinkelupplösning: 0,33°
  • IP-klassning: IP67
  • Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
  • Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „Power/synkroniseringsutgång“, 5-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
Uppgifter
Jämför nu
2D-LiDAR-sensorer
TiM
  • Integrerad applikation: Mätdata
  • Mätprincip: HDDM+
  • Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
  • Vinkelupplösning: 0,33°
  • IP-klassning: IP67
  • Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
  • Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „Power/synkroniseringsutgång“, 5-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
Uppgifter
Jämför nu
Styck
2D-LiDAR-sensorer
TiM
  • Integrerad applikation: Mätdata
  • Mätprincip: HDDM+
  • Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
  • Vinkelupplösning:
  • IP-klassning: IP65
  • Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
  • Anslutningstyp: 1 x Ledning med 12-polig M12-kontakt (0,3 m), 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
Uppgifter
Jämför nu
Styck

Träffar 1 - 8 av 101

Fördelar

Vad är LiDAR?

LiDAR – Light Detection and Ranging – är en teknik som riktar en laser mot ett objekt och mäter tiden tills det reflekterade ljuset träffar mottagaren igen. LiDAR-sensorerna kan därför generera en 3D- eller 2D-bild med rums- och djupdata för identifiering, mätning, lokalisering och spårning av objekt.

LiDAR-tekniken har revolutionerat automatiseringen inom många olika branscher, från fordonsindustrin, logistik- och lagerhantering till flygplansindustrin och austronautik. I industriella miljöer, t.ex. fabriker och lager, används LiDAR-sensorer med ett realtidsregistreringsområde på upp till 360° för att upptäcka hinder. I transportfordon känner systemet exempelvis av avstånd och förhindrar kollisioner med personer, objekt eller andra fordon. LiDAR-sensorer installerade i robotarmar eller gaffeltruckar ökar effektiviteten, noggrannheten och säkerheten genom att förenkla och optimera hantering, transport, lastning, avlastning och förvaring av material.

Redan under 1980-talet utförde SICK pionjärarbete inom området för LiDAR-teknik och har sedan revolutionerat den industriella tillämpningen av tekniken under de senaste årtiondena. Idag bidrar företagets innovativa sensorteknik till att utforma världen av imorgon.

2D-LiDAR-sensorer Alla tvådimensionella LiDAR-sensorer arbetar med endast en scanningsnivå och mäter avstånd och vinkel. Deras mätdata möjliggör noggrann navigation och objektdetektion oberoende av ljusförhållandena, såväl inomhus som utomhus. Den här typen av laserscanner är en lönsam lösning för omgivningsregistrering för ett stort antal tillämpningar, i synnerhet i industriella miljöer.
3D-LiDAR-sensorer 3D-LiDAR-sensorerna lägger till ytterligare en dimension till scanningsplanet och levererar på så vis mätdata i tre dimensioner. Insamlade mätdata avbildar den verkliga världen digitalt, vilket gör det möjligt att detektera objekt i tredimensionella utrymmen även under extrema väderförhållanden och i odefinierade miljöer. 3D-LiDAR-sensorer är den perfekta lösningen för många tillämpningar, även under svåra förhållanden – från personräkning på flygplatsen till automatisk fordonsstyrning, exakt positionsbestämning och kollisionsundvikande, i exempelvis hamnar, logistikcenter och fabriker.

Oavsett om det rör sig om två eller tre dimensioner så hjälper LiDAR-sensorer från SICK maskiner att känna igen sin omgivning och reagera efter den tack vare tillförlitlig, robust och beprövad teknik.

2D-LiDAR-sensorer från SICK täcker in ett brett spektrum av inomhus- och utomhustillämpningar, även under extrema väderförhållanden. De förhindrar kollisioner med kranar och containrar i hamnar. Inom logistiken används de i mobila robotar för lastning och avlastning av pallar. De används också för att undvika kollision med hängande objekt och för att detektera hinder och människor i körvägen för autonoma leveransrobotar. Dessutom används de för övervakning av hastighets- och höjdbegränsningar i vägtrafik eller vid gater och säkerhetsdörrsystem på flygplatser. De detekterar även obehörigt inträde i många olika byggnader.
3D-LiDAR-sensorer från SICK används ofta för att kollisionsundvikande och förarassistans, såväl vid god sikt, som i regn, hagel och snö. I hamnar, på flygplatser, i gruvor och produktionsanläggningar, på vägen, i byggnader och på fältet hjälper dessa robusta och mångsidiga sensorer till vid navigation och med att samla in värdefulla data. De skyddar fartyg från att kollidera med broar, slussar eller andra fartyg, övervakar påfyllningen av transportband, lager, fartygslastare och silos för varutransporter, manövrerar gruvfordon genom ojämn terräng, upptäcker lediga parkeringsplatser i parkeringshus och räknar antalet personer som kommer in i eller lämnar ett område.