- Startsida
- Produktportfölj
- LiDAR-sensorer
- 2D-LiDAR-sensorer
- TiM
- TIM351-2134001
- Startsida
- Produktportfölj
- LiDAR-sensorer
- 2D-LiDAR-sensorer
- TiM
- TIM351-2134001
2D-LiDAR-sensorer
TiM
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Apps
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Mätprincip HDDM+ Användningsområde Outdoor Ljuskälla Infraröd (850 nm) Laserklass 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Öppningsvinkel Horisontell 270° Scanningsfrekvens 15 Hz Vinkelupplösning 1° Arbetsområde 0,05 m ... 10 m Räckvidd Vid 10% remission 8 m
- Mekanik/elektroteknik
Anslutningstyp 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt
1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt
1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
Matningsspänning 9 V DC ... 28 V DC Effektförbrukning Typ. 4 W, 16 W vid 4 max. belastade digitala utgångar Kapslingsfärg Grå (RAL 7032) IP-klassning IP67, endast giltig med stängt plastskydd för ”Aux-gränssnitt” (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Skyddsklass III (IEC 61140:2016-1) Vikt 250 g, utan anslutningskablar Mått (L x B x H) 60 mm x 60 mm x 86 mm
- Prestanda
Responstid 1 scanning, typ. 67 ms
2 scanningar, ≤ 134 ms 1)
Detekterbar objektform Nästan alla Systematiskt fel ± 60 mm 2) Statiskt fel < 20 mm 2) Integrerad applikation Fältutvärdering med flexibla fält Antal fältinställningar 16 Trippelfält (48 fält, Kontur som referens, därav 1 trippel (3 flexibla fält) konfigurerbar direkt på scannern) Samtidiga utvärderingsfall 1 (3 fält)
2 (2 fält detektion och 1 fält kontur som referens)
- 1) Vid +45° till +225° av arbetsområdet; max. 150 ms vid –45° till +45° av arbetsområde.
- 2) Typiskt värde vid 90 % remission upp till maximal räckvidd; reellt värde beroende på omgivningsvillkor.
- Gränssnitt
Ethernet ✔ , TCP/IP Funktion AUX, Parameterinställning USB ✔ Anmärkning Micro-USB Funktion AUX, Parameterinställning Digitala ingångar 4 Digitala utgångar 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”) Fördröjningstid 67 ms ... 30.000 ms (konfigurerbar) Stopptid 67 ms ... 600.052 ms (konfigurerbar) Optiska indikeringar 2 LEDs (ON, Kopplingsstatus)
- Omgivningsdata
Objektremission 4 % ... 1.000 % (reflektorer) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Utskickad strålning Bostadsområde (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) Elektromagnetisk immunitet Industriell miljö (EN 61000-6-2:2005) Vibrationstålighet Sinus-resonans-scanning 10 Hz ... 1.000 Hz 1) Sinustest 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 frekvenscykler 1) Brustest 10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h 2) Stöttålighet 50 g, 11 ms, ± 3 enstaka pulser/axel 3)
25 g, 6 ms, ± 1 000 permanenta pulser/axel 3)
50 g, 3 ms, ± 5 000 permanenta pulser/axel 3)
Omgivningstemperatur under drift –25 °C ... +50 °C 4) Lagringstemperatur –40 °C ... +75 °C 4) Tillkopplingstemperatur –10 °C ... +50 °C Temperaturväxling –25 °C ... +50 °C, 10 cykler 5) Fuktig värme +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 cykler 6) Tillåten relativ luftfuktighet Drift < 80 %, ej kondenserande (EN 60068-2-30:2005) Lager ≤ 90 %, ej kondenserande (EN 60068-2-30:2005) Okänslighet mot störande omgivningsljus 80.000 lx - 1) IEC 60068-2-6:2007.
- 2) IEC 60068-2-64:2008.
- 3) IEC 60068-2-27:2008.
- 4) IEC 60068-2-14:2009.
- 5) EN 60068-2-14:2009.
- 6) EN 60068-2-30:2005.
- Allmänna anvisningar
Anvisning för användningen Sensorn är ingen säkerhetskomponent enligt gällande säkerhetsnormer för maskiner.
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
-
-
-
-