2D-LiDAR-sensorer
TiM

TiM150-3010300
1093243
Styck
Länk
    • Kännetecken
      MätprincipHDDM+
      AnvändningsområdeIndoor
      LjuskällaInfraröd (850 nm)
      Laserklass1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Öppningsvinkel
      Horisontell200°
      Scanningsfrekvens14,5 Hz
      Vinkelupplösning
      Arbetsområde0,05 m ... 10 m
      Räckvidd
      Vid 10% remission2,8 m ... 3 m, beroende på vinkel
    • Mekanik/elektroteknik
      Anslutningstyp1 x 5-polig M12-apparatstickkontakt (vridbar)
      Matningsspänning10 V DC ... 28 V DC 1)
      EffektförbrukningTyp. 2,7 W
      KapslingsfärgLjusblå (RAL 5012)
      IP-klassningIP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      SkyddsklassIII (IEC 61140:2016-1)
      Vikt122 g, utan anslutningskablar
      Mått (L x B x H)60 mm x 60 mm x 75,8 m
      • 1) Vid användning av IO-Link: Uv > 18 V.
    • Prestanda
      ResponstidTyp. 70 ms
      Detekterbar objektformNästan alla
      Systematiskt fel± 40 mm 1)
      Statiskt fel30 mm 1)
      Integrerad applikationFältutvärdering
      Antal fältinställningar1 fältsats
      Samtidiga utvärderingsfall1 (2 fält)
      • 1) Typiskt värde; reellt värde beroende på omgivningsvillkor.
    • Gränssnitt
      IO-Link
      FunktionAUX, Parameterinställning
      Digitala ingångar1
      Digitala utgångar2 (Push-pull)
      Fördröjningstid69 ms ... 30.015 ms (konfigurerbar)
      Stopptid69 ms ... 30.015 ms (konfigurerbar)
      Optiska indikeringar2 LEDs (ON, Kopplingsstatus)
    • Omgivningsdata
      Objektremission4 % ... 1.000 % (reflektorer)
      Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005
      Vibrationstålighet
      Sinus-resonans-scanning10 Hz ... 1.000 Hz 1)
      Sinustest10 Hz ... 150 Hz, 1 g, 1 frekvenscykler 1)
      Brustest10 Hz ... 200 Hz, 5 g RMS, 2 h 2)
      Omgivningstemperatur under drift–10 °C ... +50 °C
      Lagringstemperatur–30 °C ... +70 °C
      Tillåten relativ luftfuktighet≤ 95 %, ej kondenserande 3)
      Okänslighet mot störande omgivningsljus30.000 lx
      • 1) IEC 60068-2-6:2007.
      • 2) IEC 60068-2-64:2008.
      • 3) EN 60068-2-30:2005.
    • Allmänna anvisningar
      Anvisning för användningenSensorn är ingen säkerhetskomponent enligt gällande säkerhetsnormer för maskiner.
    • Klassificeringar
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    Tekniska ritningar

    TiM150-3010300
    Måttritning
    TiM150-3010300
    Arbetsområdesdiagram