2D-LiDAR-sensorer
TiM
TIM100-3010200
1077524
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Apps
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
Kännetecken
Mätprincip | HDDM+ |
Användningsområde | Indoor |
Ljuskälla | Infraröd (850 nm) |
Laserklass | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
Öppningsvinkel | | Horisontell | 200° |
|
Scanningsfrekvens | 14,5 Hz |
Vinkelupplösning | 1° |
Arbetsområde | 0,05 m ... 3 m |
Räckvidd | | Vid 10% remission | 1,2 m ... 1,5 m, beroende på vinkel |
|
Mekanik/elektroteknik
Anslutningstyp | 1 x 5-polig M12-apparatstickkontakt (vridbar) |
Matningsspänning | 9 V DC ... 28 V DC 1) |
Effektförbrukning | Typ. 2,2 W |
Kapslingsfärg | Ljusblå (RAL 5012) |
IP-klassning | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
Skyddsklass | III (IEC 61140:2016-1) |
Vikt | 90 g, utan anslutningskablar |
Mått (L x B x H) | 60 mm x 60 mm x 75,8 mm |
Prestanda
Responstid | Typ. 70 ms |
Detekterbar objektform | Nästan alla |
Systematiskt fel | ± 50 mm 1) |
Statiskt fel | 20 mm 1) |
Integrerad applikation | Fältutvärdering |
Antal fältinställningar | 1 fältsats |
Samtidiga utvärderingsfall | 1 (2 fält) |
Gränssnitt
IO-Link | ✔ | Funktion | AUX, Parameterinställning |
|
Digitala ingångar | 1 |
Digitala utgångar | 2 (Push-pull) |
Fördröjningstid | 69 ms ... 30.015 ms (konfigurerbar) |
Stopptid | 69 ms ... 30.015 ms (konfigurerbar) |
Optiska indikeringar | 2 LEDs (ON, Kopplingsstatus) |
Omgivningsdata
Objektremission | 4 % ... 1.000 % (reflektorer) |
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 |
Vibrationstålighet | | Sinus-resonans-scanning | 10 Hz ... 500 Hz 1) | Sinustest | 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 frekvenscykler 1) | Brustest | 10 Hz ... 500 Hz, 5 g RMS, 2 h 2) |
|
Omgivningstemperatur under drift | –10 °C ... +50 °C |
Lagringstemperatur | –30 °C ... +70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet | ≤ 95 %, ej kondenserande 3) |
Okänslighet mot störande omgivningsljus | 80.000 lx |
Allmänna anvisningar
Anvisning för användningen | Sensorn är ingen säkerhetskomponent enligt gällande säkerhetsnormer för maskiner. |
Klassificeringar
eCl@ss 5.0 | 27270990 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270990 |
eCl@ss 6.0 | 27270913 |
eCl@ss 6.2 | 27270913 |
eCl@ss 7.0 | 27270913 |
eCl@ss 8.0 | 27270913 |
eCl@ss 8.1 | 27270913 |
eCl@ss 9.0 | 27270913 |
eCl@ss 10.0 | 27270913 |
eCl@ss 11.0 | 27270913 |
eCl@ss 12.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 41111615 |
Tekniska ritningar
Måttritning
Arbetsområdesdiagram
-
-
-
-
-
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.