Översikt
Programmerbar. Kostnadseffektiv. Kompakt. Flexibel.
TiM-P är en programmerbar 2D-LiDAR-sensor för många olika industrianvändningar inom- och utomhus. Kunderna kan antingen använda sig av befintliga appar för sina individuella applikationslösningar eller utveckla egna appar. Tack vare den kompakta konstruktionen lämpar sig TiM-P lika bra för diskret, stationär användning i områdesövervakningen som för mobil användning, t.ex. för servicerobotar. Den integrerade applikationsmjukvaran är väldigt flexibel tack vare utvecklingsmiljön SICK AppSpace samt SICK Interface & Algorithm API och HALCON-bildhanteringsbiblioteken.
I korthet
- Större arbetsområde: 0,05 m till maximalt 25 m vid 270° öppningsvinkel
- Låg strömförbrukning (normalt: 4 W)
- Hög flexibilitet för många olika applikationer
- ”Welcome App” som utgångspunkt för egen approgrammering
- Enkelt scripting med Lua och kodexempel i GitLab och GitHub