2D-LiDAR-sensorer
LMS1000

Blixtsnabb mätning – på rekordtid!

Din fördel

  • Mycket hög scanningshastighet möjliggör insamling av stora datamängder och registrering av snabba objekt
  • HDDM+ med Multi-ekoteknologi för längre tillgänglighet vid väderinverkan som regn, snö och damm
  • Hög flexibilitet vid installation tack vare vridbar kontakt
  • Integrerad fältutvärdering och mätdatautdata möjliggör olika användning med en sensor
  • Långa installationskostnader: identiska telegram för alla 2D-LiDAR-sensorer från SICK
  • Enkel inlärning av fälten sparar tid vid installationen
  • Låga underhållskostnader tack vare hög vädertålighet

Översikt

Blixtsnabb mätning – på rekordtid!

LMS1000 med 150 Hz är den snabbaste 2D-LiDAR-sensorn från SICK. Hög hastighet och utmärkt effektivitet samlar stora datamängder och mycket snabba objekt, även i dåligt väder. Den är speciellt lämplig för användning utomhus tack vare HDDM+ med Multi-ekoteknologi. Kombinationen av hög hastighet och robust enhet gör den till den perfekta kandidaten för tillämpningar där en snabb dataupptagning krävs, t.ex. vid trafikstyrning. LMS1000 är flexibel: Tack vare fältutvärdering och utdata i en sensor kan den lösa många olika uppgifter, den vridbara kontakten möjliggör en flexibel montering. Den användarvänliga hanteringen avrundar den unika profilen.

I korthet
  • Effektiv sensor med integrerad höghastighetsutvärdering
  • Hög vädertålighet och säkerhet tack vare HDDM+ med Multi-ekoteknologi
  • Fältutvärdering och mätdata i en sensor
  • Enkel parameterinställning, anpassningsbar till ändrad omgivning
  • Bekväm och enkel diagnos via webbserver

 

Fördelar

2D-LiDAR-sensorn LMS1000 utgör en idealisk lösning för indoor- och outdoorapplikationer, även vid tuffa omgivningsvillkor. Dessa enastående prestanda kan även utökas med ytterligare digitala filter för förbearbetning och optimering av avståndsvärden som uppmätts av LMS1000. Med filtren kan användaren ställa in LMS1000 optimalt och effektivt till de särskilda kraven på respektive applikation. SICK erbjuder olika filter.

LMS1000 låter sig inte påverkas av omgivning som regn, dimma, damm och externt ljus.
Den innovativa HDDM+-teknologin möjliggör mätningar på långa avstånd och utmärker sig med låg mätvärdesbrus och multiekoförmåga.
Upptäck fördelarna med HDDM+-tekniken och multiekoutvärdering i videon.

Hög tillgänglighet även vid ogynnsamma omgivningsvillkor och mycket hög tillförlitlighet vid objektdetektering

Tillförlitlig registrering av objekt med mycket höga hastigheter är en utmaning. Uppgiften blir ännu mer komplex när tuffa omgivningsvillkor försämrar sikten. LMS1000 är specialist på just sådana situationer. Den reagerar blixtsnabbt tack vare den revolutionära skanningsfrekvensen på 150 Hz och täcker olika applikationsfält med sin kombination av fältutvärdering och utgående mätdata.
LMS1000 levererar tillförlitliga mätresultat inomhus och utomhus och är lämplig för objektskydd och tillträdeskontroll.
Tack vare sin enastående utomhusduglighet är LMS1000 perfekt för tillförlitlig trafikövervakning vid betalstationer och vägkontrollstationer.
Om en snabb genomkastkontroll krävs, t.ex. där särskilt höga säkerhetsåtgärder gäller, är LMS1000 den perfekta lösningen tack vare sin höga skanningsfrekvens.

Mycket hög scanningshastighet möjliggör insamling av stora datamängder och registrering av snabba objekt

Starka prestanda – mångsidig användning

Det stora utbudet av tillbehör möjliggör en flexibel anpassning av LMS1000 till kraven från respektive applikation. Det ökar användningsmöjligheterna och sänker kostnaderna för lager, varianter och integration. Den bekväma och enkla sensordiagnosen via webbserver och användarvänligheten avrundar de fantastiska egenskaperna hos LMS1000.
Alltid ordentligt skyddad Från enkla hållare och fästen för finjustering till väderskyddskåpor – den passande lösningen för varje applikation.
Alltid ordentlig anslutning Stort utbud av kablar, nätaggregat och anslutningsmoduler.
Klarar små utrymmen Vridbara anslutningar möjliggör dessutom flexibelt montage – både utomhus och inomhus.

Hög flexibilitet vid montage, bekväm parameterinställning och enkel diagnos via webbserver

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Downloads