Översikt
Inställbara individuella tröskelvärden
RS10 är idealisk för detektering av markeringar med låg kontrast och klarar registermarkeringar med många olika färger eftersom den innefattar en funktion för individuell justering av tröskelvärden. Den appliceras med hjälp av enkel skruvmontering och är lätt att integrera och justera i maskinen. Den runda, vita lysdioden förbättrar precisionen vid höga hastigheter. Registerstyrsystemet kan hantera upp till 18 markeringar.
I korthet
- Registerinställning med individuella tröskelvärden
- Specialutformat hus: montering med en enda skruv
- Möjlighet till fast montering av två givare
- Detekterar 1 till 18 markeringar med olika färger
- Enkel inlärning via knapp