Kontrastgivare
KTX Prime

Kontrastdetektering med Twin-Eye-Technology i beprövat hus för allra bästa sensorprestanda

Din fördel

  • 1:1-ersättning för befintliga KT-serier – monteringskompatibilitet
  • TwinEye-Technology för bättre prestanda för glänsande eller flimrande material – färre maskinstillestånd och mer processtabilitet
  • Flerfunktionell sensorinställning för individuell sensoranpassning
  • Utmärkt kontrastupplösning och högt dynamikområdet för god prestanda på komplexa material
  • Hög flexibilitet tack vare olika teach-in-processer
  • Integrerat färgläge – stabil detektion vid komplexa färgskillnader
  • Sparat arbete i sensorn – flexibel processutformning och formatväxling
  • Diagnostik och visualisering samt enkel formatväxling via IO-link

Översikt

Kontrastdetektering med Twin-Eye-Technology i beprövat hus för allra bästa sensorprestanda

Utmärkt prestanda för ett flertal applikationer, även vid besvärliga utrymmesförhållanden: Den nya KTX Prime med känd hålbild, exakt RGB-LED och VISTAL®-hus övertygar tack vare TwinEye-Technology, färgläge, hög kopplingsfrekvens, utmärkt gråskaleupplösning, 7-segments display och IO-Link. Responstiden på 10 µs och en jitter på 5 µs ger positionsexakt detektering av kontrastskillnader, även vid höga maskinhastigheter. Tack vare olika teach-in-processer, integrerat färgläge samt variabla sensorinställningar ökar flexibiliteten vid idrifttagning och processtabiliteten. KTX Prime levererar dessutom diagnos- och analysdata via IO-Link. Den nya KTX Prime – kan helt enkelt mer.

I korthet
  • TwinEye-Technology för ökat skärpedjup och räckviddstolerans
  • 50 kHz kopplingsfrekvens och 5 μs jitter
  • Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett stort dynamikområde
  • 7-segments display
  • Färgläge
  • Monteringsfeedback
  • IO-Link och automatiseringsfunktioner
  • Flexibel sensorinställning tack vare olika sensorparameter

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Dimensioner (B x H x D)30 mm x 53 mm x 78,5 mm
    Räckvidd

    13 mm

    40 mm

    25 mm

    150 mm

    70 mm

    200 mm

    LjustypLED, RGB 1)
    Ljusfläcksstorlek

    0,9 mm x 3,8 mm

    3,8 mm x 0,9 mm

    0,9 mm x 3,9 mm

    Ø 0,9 mm

    1,2 mm x 5,3 mm

    3,9 mm x 0,9 mm

    5,3 mm x 1,2 mm

    Ø 3,3 mm

    Ø 10 mm

    Ø 12 mm

    30 mm x 35 mm

    Kopplingsfrekvens

    11,5 kHz 2) 3)

    50 kHz 2) 4)

    70 kHz 2) 5)

    6,25 kHz 2) 6)

    25 kHz 2) 7)

    Responstid

    42 µs 8) 9)

    10 µs 10) 8)

    3 µs 11) 8)

    80 µs 12) 8)

    20 µs 13) 8)

    Kopplingsutgång

    Mottakt: PNP/NPN

    NPN

    PNP

    PNP, NPN

    Inställning

    N-punkts teach-in, 2-punkts teach-in, dynamisk teach-in, autoläge

    1-punkts teach-in, 2-punkts teach-in, dynamisk teach-in, autoläge

    2-punkts-teach-in

    AnslutningstypStickkontakt M12, 5-polig / Kontakt M12, 4-polig
    Kommunikationsgränssnitt

    IO-Link

    -

    Analog

    • 1) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
    • 2) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
    • 3) Kontrastläge: 35 kHz.
    • 4) 1-point teach-in (color mode): 16 kHz.
    • 5) 1-point teach-in (color mode): 23 kHz.
    • 6) 1-point teach-in (color mode): 2 kHz.
    • 7) 1-point teach-in (color mode): 8 kHz.
    • 8) Signalgångtid vid ohmsk last.
    • 9) Kontrastläge: 14 µs.
    • 10) 1-punkts teach-in (färgläge): 30 µs.
    • 11) 1-punkts teach-in (färgläge): 9 µs.
    • 12) 1-point teach-in (color mode): 240 µs.
    • 13) 1-point teach-in (color mode): 60 µs.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads