Översikt
Innovativ TwinEye-Technology för bättre kontrastdetektering
Utmärkt prestanda för ett flertal applikationer, även vid besvärliga utrymmesförhållanden: Den nya KTS Prime i modern design, exakt RGB-LED och VISTAL®-hus övertygar tack vare TwinEye-Technology, färgläge, hög kopplingsfrekvens, utmärkt gråskaleupplösning, 7-segments display och IO-Link. Responstiden på 10 µs och en jitter på 5 µs ger positionsexakt detektering av kontrastskillnader, även vid höga maskinhastigheter. Tack vare olika teach-in-processer, integrerat färgläge samt variabla sensorinställningar ökar flexibiliteten vid idrifttagning och processtabiliteten. KTS Prime levererar dessutom diagnos- och analysdata via IO-Link. Den nya KTS Prime – kan helt enkelt mer.
I korthet
- TwinEye-Technology för ökat skärpedjup och räckviddstolerans
- 50 kHz kopplingsfrekvens och 5 μs jitter
- Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett stort dynamikområde
- 7-segments display
- Färgläge
- Monteringsfeedback
- IO-Link och automatiseringsfunktioner
- Flexibel sensorinställning tack vare olika sensorparameter