Översikt
Universell kontrastdetektering i modernt hus
Hög prestanda för universell användning i ett flertal applikationer: Den nya KTS Core i modern design, med vit LED eller RGB-LED och VISTAL®-hus övertygar med sin kopplingsfrekvens och gråskaleupplösning, olika teach-in-processer och manuell inställning av kopplingströsklar. Responstiden på 20 µs och en jitter på 10 µs ger en stabil och positionsexakt detektering av kontrastskillnader, t.ex. vid tryckmarkeringar, även vid högblanka material. Tack vare olika teach-in-processer och manuell inställning av kopplingströsklar ökar flexibiliteten vid idrifttagning och detekteringens stabilitet. KTS Core detekterar även de mest svaga kontrastförhållandena och är därför lämplig för användning inom ett flertal applikationer.
I korthet
- Vit LED eller RGB LED
- Hög gråskaleupplösning
- Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett mycket stort dynamikområde
- 25 kHz kopplingsfrekvens
- Display för en enkel sensorinställning
- 2-punkts- och dynamisk teach-in
- Manuell inställning av kopplingströsklar
- Omställning ljus mörker