Huset med små dimensioner möjliggör installation även när utrymmet är begränsat
Kraftfull och snabb kontrastgivare för hög tillgänglighet
Tekniken med lysdiod i tre färger ger smidiga processer genom säker detektering av markeringar/tryckmärken, även vid svaga konstrastförhållanden eller på blanka material
Hög flexibilitet under idrifttagning tack vare flera inlärningsförfaranden
Lång livslängd även i tuffa miljöer tack vare hus av rostfritt stål, vilket ger hög systemtillgänglighet och sparar reservdelskostnader
Avancerade diagnoser och visualisering samt snabb och enkel formatbyte via IO-Link
Mycket goda prestanda för universiell, utrymmessbesparande användning inom förpackningsindustrin, även under besvärliga utrymmesförhållanden: Den nya kontrastgivaren KTM Prime från SICK övertygar genom hög gråskaleupplösning, integrerad i ett litet utprovat och testat hus, som också kan erhållas i en rostfri version. Den optimerade OES4-ASIC-tekniken och en responstid på 35 µs ger tillförlitlig och exakt detektering av kontrastmarkeringar även på blanka material. Olika inlärningsförfarande ökar flexibiliteten under idrifttagning. Det integrerade IO-Link-gränssnittet kan användas för att få tillgång till de olika parameterinställningarna. För uppgifter med långa avstånd finns en KTM Prime-laservariant med ett avkänningsavstånd på upp till 250 mm.
I korthet
Hög gråskaleupplösning
Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett mycket stort dynamikområde
Statisk och dynamisk inlärning (teach-in) i en och samma version
Kopplingsfrekvens: upp till 15 kHz
Avkänningsavstånd: 12,5 mm vid RGB- och vit lysdiod, upp till 250 mm som laservariant
IO-Link-gränssnitt
tillförlitlig och noggrann detektion
Identifierar små kontrastskillnader och glansiga material
Denna sensor kan inte bara skilja mellan svart och vid utan identifierar även olika färgtoner. Den höga upplösning på 20 gråskalor gör att den identifierar till och med de minsta kontrasterna. Med den nya ASIC i sensorn identifieras tryckmärke på olika material, bland annat blanka material med kraftigt reflekterande folie och material med få kontraster.
Även de minsta kontrastskillnaderna kan identifieras utan problem
Tryckmärken känns även igen på glansiga och reflekterande material
KTM Prime möjliggör tillförlitlig och noggrann detektion och ger optimalt maskingenomflöde
mycket flexibel montering
Kompakt, platsbesparande miniatyrhus
Med en höjd på endast 31,5 mm kan KTM Prime även monteras där det inte finns speciellt mycket utrymme. Det stabila ABS-huset och de robusta metallinsatserna med innergänga ger ett högt åtdragningsvridmoment och gör att skruvarna sitter fast ordentligt.
Alla KTM Prime-varianter har platsbesparande miniatyrhus
Metallinsatsern i fasthålen gör att skruvarna sitter fast ordentligt
KTM Prim är mycket flexibel att montera, vilket ger mer komfort och användarvänlighet
olika varianter
Den bästa varianten för varje användningsområde
Kontrastgivaren KTM Core har en hög prestanda för standardtillämpningar till ett förmånligt pris. Den kan ställas in enkelt manuellt via potentiometer. KTM Prime kombinerar lysdiodsteknik i 3 färger, enkla inställningsalternativ och ett IO-Link-gränssnitt för ytterligare funktioner. KTM Prime kan även fås med rostfritt hus för tillämpning i tuffa omgivande förhållanden. Kontrastgivarens laservariant har ett avkänningsavstånd på 250 mm för tillämpning vid stora avkänningsavstånd.
KTM Prime bemästrar de flesta utmaningar, från stora avkänningsavstånd till blanka objekt utan kraftiga kontraster
Harsh ambient conditions despite the KTM Prime in a stainless steel housing Rough ambient conditions despite the KTM Prime in a stainless steel housing
De olika KTM Prime-varianter löser alla krav på tillämpning